Borne de passagem - QTC 1,5-QUATTRO BU
3205080

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão rápida, 1. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/7,5, cor: azul


Detalhes do produto




Área de aplicação Indústria ferroviária
Construção de máquinas
Construção de instalações
Indústria de processamento
Número de conexões 4
Número de linhas 1
Potenciais 1
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão III
Grau de impurezas 3

Tensão de choque de dimensionamento 8 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal 0,56 W

Quantidade de conexões por nível 4
Frequência de ligação com mesma bitola 100
Bitola nominal 1,5 mm²
1. nível
Material isolamento do fio PVC / PE
Conexão conforme norma IEC 60947-7-1
Bitola do condutor, fixa 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG 24 ... 16
Bitola de condutor flexível 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG] 24 ... 16
Bitola dos cabos de sensores 0,25 mm² ... 0,34 mm²
Corrente nominal 17,5 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²)
Corrente de carga máxima 17,5 A (com bitola de 1,5 mm², a máx. corrente de carga não pode exceder a corrente cumulativa de todos os condutores conectados.)
Tensão nominal 800 V
Bitola nominal 1,5 mm²
Conexão conforme norma IEC/EN 60079-7
Designação de certificado de teste KEMA 03ATEX2557 U
Bitola do condutor, fixa 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG 24 ... 16
Bitola de condutor flexível 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Corrente de carga máxima 16 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²)
Tensão nominal 550 V

Dados nominais (ATEX/IECEx)
Certificado ATEX KIWA 19 ATEX 0019 U
Certificado IEC Ex IECEx  KIWA 19.0011 U
Identificação Ex eb IIC Gb
Gama de temperaturas de aplicação -45 °C ... 90 °C
Acessório com certificação Ex 3205174 D-QTC 1,5-QUATTRO
3206225 ATP-QTC QUATTRO
1204517 SZF 1-0,6X3,5
Jumper de encaixe / FBS 2-5 / 3030161
Jumper de encaixe / FBS 3-5 / 3030174
Jumper de encaixe / FBS 4-5 / 3030187
Jumper de encaixe / FBS 5-5 / 3030190
Jumper de encaixe / FBS 10-5 / 3030213
Jumper de encaixe / FBS 20-5 / 3030226
Dados de ponte 16 A / 1,5 mm²
Elevação de temperatura Ex 37 K (17,7 A / 1,5 mm²)
Tensão nominal -
- com ligação em jumpeamento alternado 352 V
- com jumpeamento recortado com tampa 220 V
- com jumpeamento recortado com placa separadora de seções 275 V
Tensão de isolamento nominal 500 V
Nível Ex Geral
Corrente nominal 17,5 A
Corrente de carga máxima 17,5 A
Resistência de passagem 1,6 Ω
Dados de conexão Ex Geral
Bitola nominal 1,5 mm²
Bitola nominal AWG 16
Capacidade de conexão, cabo rígido 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Capacidade de conexão AWG 24 ... 16
Capacidade de conexão, cabo flexível 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Capacidade de conexão AWG 24 ... 16
Frequência de ligação com mesma bitola 100

Largura 5,2 mm
Largura da tampa 2,2 mm
Altura NS 35/15 46,8 mm
Altura NS 35/7,5 39,3 mm
Comprimento 94 mm

Cor azul
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V0
Grupo de material isolante I
Material isolante PA
Aplicação estática do material isolante -60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) 130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) aprovado

Instalação do cabo
Diâmetro de condutor inclusive isolação 3 mm

Teste de tensão de impulso
Tensão de teste Valor de referência 9,8 kV
Resultado Aprovado no teste
Teste de elevação de temperatura
Demanda Teste de elevação de temperatura Elevação de temperatura ≤ 45 K
Resultado Aprovado no teste
Resistência de corrente de curto prazo 1,5 mm² 0,18 kA
Resultado Aprovado no teste
Rigidez dielétrica de frequência normal
Tensão de teste Valor de referência 2 kV
Resultado Aprovado no teste

Dados mecânicos
Parede lateral aberta Sim

Resistência mecânica
Resultado Aprovado no teste
Fixação no suporte
Trilho de fixação/Befestigungsauflage NS 35
Força de teste Valor de referência 1 N
Resultado Aprovado no teste
Teste de danos dos condutores e afrouxamento
Velocidade de rotação 10 U/min
Rotações 135
Bitola do condutor/peso 0,2 mm2/0,2 kg
1,5 mm2/0,4 kg
Resultado Aprovado no teste

Envelhecimento
Ciclos de temperatura 192
Resultado Aprovado no teste
Ensaio de fio incandescente
Período de exposição 30 s
Resultado Aprovado no teste
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento) -5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) 30 % ... 70 %

Conexão conforme norma IEC 60947-7-1
IEC/EN 60079-7

Tipo de montagem NS 35/7,5
NS 35/7,5

Código de pedido 3205080
Unidades por embalagem 50 Unidade
Quantidade mínima de pedido 50 Unidade
Chave comercial BE31
Chave de produto BE3113
Página de catálogo Página 257 (C-1-2019)
GTIN 4017918932503
Peso por unidade (inclusive embalagem) 14,85 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,7 g
País de origem CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 6.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

China RoHS Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Produtos compatíveis


  1. Jumper plugável FBS 2-5 - 3030161

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  2. Jumper plugável FBS 3-5 - 3030174

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  3. Jumper plugável FBS 4-5 - 3030187

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  4. Jumper plugável FBS 5-5 - 3030190

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  5. Jumper plugável FBS 10-5 - 3030213

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  6. Jumper plugável FBS 20-5 - 3030226

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  7. Jumper plugável FBSR 2-5 - 3033702

    Capacidade de corrente máximo
    17,5 A
  8. Jumper plugável FBSR 3-5 - 3001591

    Capacidade de corrente máximo
    17,5 A
  9. Jumper plugável FBSR 4-5 - 3001592

    Capacidade de corrente máximo
    17,5 A
  10. Jumper plugável FBSR 5-5 - 3001593

    Capacidade de corrente máximo
    17,5 A
  11. Jumper plugável FBSR 10-5 - 3033710

    Capacidade de corrente máximo
    17,5 A
  12. Jumper plugável FBS 2-5 BU - 3036877

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  13. Jumper plugável FBS 3-5 BU - 3036880

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  14. Jumper plugável FBS 4-5 BU - 3036893

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  15. Jumper plugável FBS 5-5 BU - 3036903

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  16. Jumper plugável FBS 10-5 BU - 3036916

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  17. Jumper plugável FBS 20-5 BU - 3036929

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  18. Jumper plugável FBS 50-5 BU - 3032114

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  19. Jumper redutor RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  20. Jumper redutor RB ST 6-(2,5/4) - 3030860

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  21. Jumper redutor RB ST 10-(2,5/4) - 3030873

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  22. Jumper redutor RB ST 16-(2,5/4) - 3030886

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  23. Jumper redutor RB ST 35-(2,5/4) - 3030899

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  24. Jumper redutor RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  25. Jumper redutor RB UT 6-ST(2,5/4) - 3047264

    Capacidade de corrente máximo
    35 A
  26. Jumper redutor RB UT 35-ST(2,5/4) - 3047280

    Capacidade de corrente máximo
    40 A
  27. Jumper redutor RB UT 10-ST(2,5/4) - 3047086

    Capacidade de corrente máximo
    40 A
  28. Jumper redutor RB UT 16-ST(2,5/4) - 3047099

    Capacidade de corrente máximo
    40 A
  29. Tampa terminal D-QTC 1,5-QUATTRO - 3205174

  30. Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  31. Plugue de teste PS-4/E - 3036709

  32. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  33. Chave de fenda SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

  34. Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  35. Segmento de tampa DS-QTC 1,5 - 3205200

  36. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  37. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  38. Conector de componente P-CO 2-5 R47K - 3032447

  39. Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  40. Ponte de ligação FBSW 2-5/250MM - 3030172

  41. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  42. Ponte de ligação FBSW 2-5/60MM - 3030170

  43. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  44. Ponte de ligação FBSW 2-5/110MM - 3030171

  45. Peça terminal para trilho de fixação NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  46. Trilho de fixação perfurado NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  47. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  48. Trilho de fixação perfurado NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  49. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  50. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  51. Trilho de fixação perfurado NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  52. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  53. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  54. Peça terminal para trilho de fixação NS 35/15 CAP - 1206573

  55. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  56. Tira Zack ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

  57. Tira Zack ZB 5 CUS - 0824962

  58. Tira Zack ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

  59. Tira Zack ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

  60. Tira Zack ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

  61. Tira Zack ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

  62. Marcador de terminais UC-TM 5 - 0818108

  63. Marcador de terminais UC-TM 5 CUS - 0824581

  64. Marcador de terminais UCT-TM 5 - 0828734

  65. Marcador de terminais UCT-TM 5 CUS - 0829595

  66. Tira Zack plana ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

  67. Tira Zack plana ZBF 5 CUS - 0825025

  68. Tira Zack plana ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

  69. Tira Zack plana ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

  70. Tira Zack plana ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

  71. Tira Zack plana ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

  72. Marcador de terminais UC-TMF 5 - 0818153

  73. Marcador de terminais UC-TMF 5 CUS - 0824638

  74. Marcador de terminais UCT-TMF 5 - 0828744

  75. Marcador de terminais UCT-TMF 5 CUS - 0829658

  76. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

  77. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

  78. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

  79. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

  80. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

  81. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

  82. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

  83. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

  84. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

  85. Adaptador de teste PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

  86. Plugue de teste PS-5 - 3030983

  87. Placa distanciadora DP PS-5 - 3036725

  88. Plugue de teste PS-5/2,3MM RD - 3038723

  89. Base CLIPFIX 35 - 3022218

  90. Base CLIPFIX 35-5 - 3022276

  91. Base E/NS 35 N - 0800886

  92. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

  93. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

  94. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/2A NO - 2909903

  95. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261

  96. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/3A NO - 2909904

  97. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906

  98. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

  99. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1A NO - 2909902

  100. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/8A NO - 2909910

  101. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - 1135752

  102. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/2A SI-R - 1135749

  103. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1-4A SI-R - 1135753

  104. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/4A SI-R - 1135745

  105. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/6A SI-R - 1135740

  106. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/1A SI-R - 1135751

  107. Disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/8A SI-R - 1135734


Suas vantagens

Modelo compacto
Verificado para aplicações ferroviárias