Bornes para sensores/atuadores - DIK 1,5
2715966

Bornes para sensores/atuadores, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1., 2. e 3o. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza


Detalhes do produto




Número de conexões 3
Número de linhas 3
Potenciais 3
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão III
Grau de impurezas 3

Tensão de choque de dimensionamento 4 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal 0,77 W

Quantidade de conexões por nível 1
Bitola nominal 2,5 mm²
1., 2. e 3o. nível
Rosca M3
Torque de aperto 0,5 ... 0,6 Nm
Comprimento de isolamento 8 mm
Pino calibrador A3
Conexão conforme norma IEC 60947-7-1
Bitola do condutor, fixa 0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor AWG 24 ... 12
Bitola de condutor flexível 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG] 24 ... 14
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Bitola com jumper de inserção rígido 4 mm²
Bitola com jumper de inserção flexível 2,5 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos 0,2 mm² ... 1 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis 0,2 mm² ... 1 mm²
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico 0,25 mm² ... 1 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico 0,5 mm² ... 1 mm²
Corrente nominal 24 A
Corrente de carga máxima 26 A (com bitola de 4 mm²)
Tensão nominal 250 V
Bitola nominal 2,5 mm²

Largura 6,2 mm
Altura NS 35/15 62 mm
Altura NS 35/7,5 54,5 mm
Altura 2,146 "
Comprimento 55 mm

Cor cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V2
Grupo de material isolante I
Material isolante PA
Aplicação estática do material isolante -40 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) 125 °C

Teste de tensão de impulso
Tensão de teste Valor de referência 4,8 kV
Resultado Aprovado no teste
Teste de elevação de temperatura
Demanda Teste de elevação de temperatura Elevação de temperatura ≤ 45 K
Resultado Aprovado no teste
Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² 0,3 kA
Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² 0,48 kA
Resultado Aprovado no teste
Rigidez dielétrica de frequência normal
Tensão de teste Valor de referência 1,5 kV
Resultado Aprovado no teste

Dados mecânicos
Parede lateral aberta Não

Resistência mecânica
Resultado Aprovado no teste
Fixação no suporte
Trilho de fixação/Befestigungsauflage NS 35
Força de teste Valor de referência 1 N
Resultado Aprovado no teste
Teste de danos dos condutores e afrouxamento
Velocidade de rotação 10 U/min
Rotações 135
Bitola do condutor/peso 0,2 mm2/0,2 kg
2,5 mm2/0,7 kg
4 mm2/0,9 kg
Resultado Aprovado no teste

Ensaio de fio incandescente
Período de exposição 30 s
Resultado Aprovado no teste
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento) -5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) 30 % ... 70 %

Conexão conforme norma IEC 60947-7-1

Tipo de montagem NS 35/7,5
NS 35/15

Código de pedido 2715966
Unidades por embalagem 50 Unidade
Quantidade mínima de pedido 50 Unidade
Chave comercial BE12
Chave de produto BE1217
Página de catálogo Página 480 (C-1-2019)
GTIN 4017918061715
Peso por unidade (inclusive embalagem) 12,396 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,221 g
País de origem PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141128
ECLASS-10.0.1 27141128
ECLASS-11.0 27141128

ETIM

ETIM 6.0 EC000900

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

CSA

Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
300 V 15 A 28 - 14

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
Usegroup B
300 V 15 A 30 - 14
Conexão PE 30 - 14
Usegroup C
150 V 15 A 30 - 14
Conexão PE 30 - 14
Usegroup D
300 V 10 A 30 - 14

China RoHS Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Produtos compatíveis


  1. Jumper fixo FBI 100- 6 - 0201650

  2. Jumper fixo FBI 10- 6 - 0203250

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  3. Jumper fixo FBI 20- 6 - 0201867

  4. Ponte de inserção EB 80- DIK RD - 2715953

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  5. Ponte de inserção EB 80- DIK BU - 2715940

    Capacidade de corrente máximo
    24 A
  6. Ponte de inserção EB 10- DIK RD - 2716774

  7. Ponte de inserção EB 10- DIK BU - 2716680

  8. Ponte de inserção EB 10- DIK GY - 2715937

  9. Ponte de inserção EB 80- DIK WH - 2715788

  10. Ponte de inserção EB 5- DIK BU - 2716677

  11. Ponte de inserção EB 4- DIK BU - 2716664

  12. Ponte de inserção EB 3- DIK BU - 2716651

  13. Ponte de inserção EB 2- DIK BU - 2716648

  14. Ponte de inserção EB 5- DIK RD - 2716761

  15. Ponte de inserção EB 4- DIK RD - 2716758

  16. Ponte de inserção EB 3- DIK RD - 2716745

  17. Ponte de inserção EB 2- DIK RD - 2716693

  18. Jumper fixo FB-150 METER - 0201595

    Capacidade de corrente máximo
    26 A
  19. Parafuso ZS-6 - 0201605

  20. Placa de separação de subdivisão ATP-DIKD 1,5 - 1413285

  21. Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  22. Cartelas de identificador SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804374

  23. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  24. Cartelas de identificador SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

  25. Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  26. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  27. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  28. Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  29. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  30. Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  31. Peça terminal para trilho de fixação NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  32. Trilho de fixação perfurado NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  33. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  34. Trilho de fixação perfurado NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  35. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  36. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  37. Trilho de fixação perfurado NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  38. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  39. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  40. Peça terminal para trilho de fixação NS 35/15 CAP - 1206573

  41. Trilho de fixação não perfurado NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  42. Tira Zack ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

  43. Tira Zack ZB 6 CUS - 0824992

  44. Tira Zack ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

  45. Tira Zack ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

  46. Tira Zack ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

  47. Marcador de terminais ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

  48. Marcador de terminais ZB 6,LGS:U-N - 1051430

  49. Marcador de terminais UC-TM 6 - 0818085

  50. Marcador de terminais UC-TM 6 CUS - 0824589

  51. Marcador de terminais UCT-TM 6 - 0828736

  52. Marcador de terminais UCT-TM 6 CUS - 0829602

  53. Base CLIPFIX 35 - 3022218

  54. Base CLIPFIX 35-5 - 3022276

  55. Base E/NS 35 N - 0800886

  56. Base E/UK - 1201442

  57. Base E/UK 1 - 1201413


Suas vantagens

No nível superior encontram-se as conexões de passagem identificáveis para o cabo de sinal
Todos os pontos de terminal inferiores podem ser jumpeados através de uma ponte de inserção
Ambos os pontos de terminal inferiores realizam a alimentação de potencial do sensor de proximidade