- Página inicial
- Produtos
- Réguas de bornes
- Bornes de instalação
- Terminal de instalação - UTI 35 BU
Terminal de instalação - UTI 35 BU
3075731
Terminal de instalação, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 125 A, Conexão a parafuso, Bitola: 35 mm2, perfil de conexão: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Detalhes do produto
Tipo de produto | Terminal de instalação |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,06 W |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 35 mm² |
Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
Rosca | M6 |
Torque de aperto | 3,2 ... 3,7 Nm |
Comprimento de isolamento | 16 mm |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Bitola do condutor AWG | 18 ... 2 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 18 ... 2 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Bitola com jumper de inserção rígido | 35 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível | 35 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Corrente nominal | 125 A |
Corrente de carga máxima | 125 A (com bitola de condutor de 35 mm²) |
Tensão nominal | 800 V |
Bitola nominal | 35 mm² |
Largura | 15,2 mm |
Altura NS 35/15 | 58,5 mm |
Altura NS 35/7,5 | 51 mm |
Altura | 2,008 " |
Comprimento | 55 mm |
Cor | azul |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 3075731 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | BE11 |
Chave de produto | BE1151 |
Página de catálogo | Página 187 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356518048 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 46,336 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 44,2 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27141125 |
ECLASS-10.0.1 | 27141125 |
ECLASS-11.0 | 27141125 |
ECLASS-12.0 | 27141125 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
Jumper fixo FBI 2-15 - 0201333
-
Jumper fixo FBI 3-15 - 0201278
-
Ponte de inserção EB 10-15 - 0205135
-
Ponte de inserção EB 2-15 K/UK 35 - 0205119
-
Ponte de inserção EB 3-15 K/UK 35 - 0205106
-
Ponte de inserção EB 10-15 K/UK 35 - 0205096
-
Ponte de comutação SBH 2-15 - 0205232
-
Suporte AB-UTN 2,5/10 - 3245082
-
Placa de aviso WS 5-15 - 1004445
-
Placa de aviso WS 4-15 - 1004241
-
Placa de separação TS-K - 1302215
-
Cartelas de identificador SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248
-
Chave de fenda SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079
-
Cobertura EA 11 - 1024263
-
Trilho coletor N NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174
-
Perfil de proteção AP-NLS N - 1013634
-
Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681
-
Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704
-
Trilho de fixação perfurado NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762
-
Peça terminal para trilho de fixação NS 35/ 7,5 CAP - 1206560
-
Trilho de fixação perfurado NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714
-
Trilho de fixação perfurado NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756
-
Trilho de fixação perfurado NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895
-
Peça terminal para trilho de fixação NS 35/15 CAP - 1206573
-
Trilho de fixação não perfurado NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798
-
Tiras de identificação Zack ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972
-
Tiras de identificação Zack ZB 15 CUS - 0824945
-
Tiras de identificação Zack ZB 15,LGS:L1-N,PE - 0811998
-
Plugue de teste PS-MT - 0311647
-
Suporte isolante PS-IH WH - 0311566
-
Suporte isolante PS-IH RD - 0311579
-
Suporte isolante PS-IH BU - 0311582
-
Suporte isolante PS-IH YE - 0311595
-
Suporte isolante PS-IH GN - 0311605
-
Suporte isolante PS-IH GY - 0311621
-
Suporte isolante PS-IH BK - 0311634
-
Suporte isolante PS-IH VT - 0311618
-
Base CLIPFIX 35 - 3022218
-
Base CLIPFIX 35-5 - 3022276
-
Base E/NS 35 N - 0800886
-
Base E/UK - 1201442
-
Base E/UK 1 - 1201413
-
Suporte para conector de teste PSB 6/5/6 - 0205290
-
Tiras de identificação Zack ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001
-
Tiras de identificação Zack ZB 10 CUS - 0824941
-
Tiras de identificação Zack ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014
-
Tiras de identificação Zack ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027
-
Marcador de terminais ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412
-
Marcador de terminais ZB10,LGS:U-N - 1053438
-
Marcador de terminais UC-TM 10 - 0818069
-
Marcador de terminais UC-TM 10 CUS - 0824605
-
Marcador de terminais UCT-TM 10 - 0829142
-
Marcador de terminais UCT-TM 10 CUS - 0829623
-
Tiras de identificação Zack ZB 12:UNPRINTED - 0812120
-
Tiras de identificação Zack ZB 12 CUS - 0824942
-
Tiras de identificação Zack ZB 12,LGS:L1-N,PE - 0812146
-
Marcador de terminais UC-TM 12 - 0819194
-
Marcador de terminais UC-TM 12 CUS - 0824613
-
Marcador de terminais UCT-TM 12 - 0829144
-
Marcador de terminais UCT-TM 12 CUS - 0829630
Suas vantagens
Os terminais de instalação se caracteriza pelo seu formato especialmente pequeno e se adequa ao cabeamento em distribuidores planos de instalação
Devido à disposição assimétrica dos terminais sobre o trilho de fixação, a barra coletora para condutores neutros passa externamente pelos terminais