Software - CMS-MARK-WIN
5144398

Software CMS-MARK-WIN, versão: 2.9.1, nos idiomas: alemão/inglês, francês/italiano, incl. manual e versão demo de CLIP PROJECT

Downloads

Detalhes do produto




Tipo de produto Software de planejamento e identificação

Requisitos do sistema
Aparelhos de operação Recomendado teclado, mouse
Sistema operacional MS Windows XP (SP2), MS Windows Vista
Processador dependente do sistema operacional
Memória do disco rígido 20 MByte
Memória de trabalho 32 MByte
Interfaces uma por cada aparelho de saída conectado
Resolução de tela 640 x 480
Drive CD-ROM
Drive sim, compatível com IBM, 1,44 MByte

Código 5144398
Unidades por embalagem 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Chave comercial BG11
Chave de produto BG112X
Página de catálogo Página 487 (CL-2005)
GTIN 4017918951139
Peso por unidade (inclusive embalagem) 763,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 763,2 g
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 19210405

ETIM

ETIM 8.0 EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600