Sistemas de assistência ao operador
O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist permite um processamento eficiente de condutores. O sistema suportado por software guia o usuário durante o processo do processamento parcialmente automático de condutores, controla de forma automática os equipamentos de saída relevantes e disponibiliza as informações necessárias baseadas em dados CAE.
Mais informaçõesSistema de assistência ao operador clipx WIRE assist
Na construção de quadros de comando industrial, os processos continuam incluindo uma grande quantidade de passos de trabalho manuais. Especialmente na preparação e no processamento de condutores ainda existe um potencial significativo. Essa atividade demorada constitui mais do que a metade do tempo de trabalho do construtor de quadros de comando.
O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist da Phoenix Contact é uma "ferramenta" para explorar esse potencial da melhor forma possível, no sentido da rentabilidade e flexibilidade.
Suas vantagens
- Utilização confortável graças a interfaces de usuário intuitivas e transferência de dados simples a partir de programas CAE
- Elevada segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software com controle direto do equipamento
- Aumento da eficiência e flexibilidade graças à possibilidade de utilização portátil e ao posicionamento otimizado de ferramenta manual, ferramentas automáticas e sistemas de impressão
Novos produtos
Variantes do país e acessórios para clipx WIRE assist
Variantes específicas do país da bancada
O clipx WIRE assist é um sistema de assistência ao operador ergonômico para a montagem com apoio digital de condutores e cabos. As novas variantes do país da bancada básica dispõem de tomadas para as geometrias de encaixe "AB", p. ex., para os EUA, "G" para a Inglaterra, "E" para a França e "L" para a Itália. Além disso, desde já os novos acessórios para o clipx WIRE assist expandem o âmbito de funções do sistema.
As características principais
- Solução compacta de posto de trabalho
- Configuração individual
- Mesa de trabalho de altura eletricamente regulável
- Expansível de modo modular com sistemas de fixação, suportes de dispositivos e compartimentos
As vantagens
- A melhor ergonomia graças a bancada com regulação da altura e orientação individual dos dispositivos
- Equipamento modular com acessórios aumenta a flexibilidade das áreas de aplicação
- Alta eficiência graças a curtas distâncias para pegar nos objetos e acesso rápido a ferramentas manuais conforme o princípio 5S
- Utilização móvel graças a rolos com dispositivo de travamento
Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist
Preparação dos condutores apoiada por software
Segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software
As informações de cabeamento necessárias para a execução dos processos apoiada por software são exportadas dos programas CAE usuais. As informações são alimentadas no sistema do clipx WIRE assist. Além disso, a função de editor integrada também permite o levantamento dos dados de forma manual.
Com base nos dados e com a ajuda do software clipx WIRE assist, o operador é conduzido ao longo do processo da fabricação de condutores parcialmente automatizada. Aqui, os equipamentos do sistema são controlados diretamente e as informações necessárias para o posterior processamento e cabeamento são automaticamente representadas no monitor de uma forma visualmente melhorada e fácil de entender.
Configuração ergonômica do posto de trabalho
Flexível graças ao design ergonômico e à mobilidade
A mesa de trabalho ajustável em altura do clipx WIRE assist atende às demandas em termos de ergonomia. O sistema oferece a vantagem de ser possível alternar entre a posição sentada e de pé e também permite uma adaptação à estatura e/ou à atividade sendo executada. O posicionamento otimizado dos equipamentos de identificação e das ferramentas automáticas na área de trabalho do operador encurta as distâncias para pegar nos objetos, contribuindo assim para a ergonomia.
O sistema de assistência ao operador assenta em quatro rodízios industriais com freios que lhe conferem mobilidade. Desse modo, o sistema pode ser usado de modo descentralizado onde quer que esteja o trabalho a ser executado, reduzindo ou eliminando assim deslocações desnecessárias.
Sistema de assistência ao operador baseado nos princípios Lean
Estruturado graças à aplicação do princípio 5S
O conceito do sistema se baseia nos princípios Lean como, p. ex., o 5S. Eles ajudam a eliminar o caos e criar ordem. Graças ao uso de almofadas de espuma de várias camadas, nas quais cada ferramenta e meio auxiliar possui um entalhe predefinido, o resultado são tempos de busca e acesso muito curtos. As ferramentas que são usadas com maior frequência ficam em pontos de acesso otimizados e as ferramentas menos usadas são posicionadas em pontos mais afastados.
Configuração modular e individual do sistema de assistência ao operador
A estrutura modular do sistema proporciona ao usuário graus de liberdade correspondentes na estruturação de seu posto de trabalho.
Ferramentas automáticas e equipamentos de identificação podem ser posicionados na superfície do tampo da mesa. Se necessário, acessórios como tomadas, prateleiras e recipientes para coletar resíduos de materiais podem ser fixados diretamente na mesa de trabalho do sistema.
Ferramentas automáticas e sistemas de identificação podem ser instalados com economia de espaço na mesa de trabalho do sistema através de acessórios correspondentes. Nos braços de suporte e nas colunas existem guias que permitem a instalação de outros acessórios.
O posicionamento dos equipamentos em altura e a orientação do trabalho são altamente flexíveis e também podem ser adaptados de acordo com as necessidades pessoais e as demandas da tarefa. Com a ajuda do sistema de introdução de condutores, os condutores podem ser fixados diretamente na máquina automática de corte.
Software de planejamento e identificação PROJECT complete
Documentação digital de produção
O software de planejamento e identificação PROJECT complete fornece todas as informações necessárias para a fabricação de réguas de bornes: como documento digital de produção para a montagem manual da régua de bornes ou exportação em formato AutomationML - para controlar sistemas de produção automáticos de sua produção de réguas de bornes.