TC MOBILE I/O X200-4G AC - Relé SMS
1038568

Relé SMS e módulo de sinalização, versão para Europa, monitorar valores digitais via rede de telefonia móvel, ligar saídas de relé remotamente, comunicação via SMS ou conexão de dados de telefonia móvel, tensão de alimentação 93 V ... 250 V AC

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Suas vantagens

Tecnologia 4G com futuro garantido (LTE CAT1), utilização simultânea das redes 2G bem desenvolvidas (GSM, GPRS, EDGE)
Alarme via SMS no campo
Corrente de sinalização para notificar o técnico de assistência responsável
Alarme via SMS em caso de queda de tensão
Comutação gratuita via chamada telefônica
Controle de custos para cartões pré-pagos
Comandos remotos para evitar ações de serviço no local: comutar, comandos de configuração e envio de registros
Formato compacto também para instalações domésticas (4TE, DIN 43880)
Montagem em trilho de fixação ou na parede

Perguntas frequentes


Posso adicionar entradas na lista telefônica remotamente?

Não é possível adicionar entradas. Contudo, você pode substituir entradas existentes por entradas novas.


Quantos contatos posso adicionar à lista telefônica?

Você pode adicionar até 100 contatos à lista telefônica.


Quais processos de encriptação são suportados?

Os dispositivos suportam os processos TLS 1.1 e TLS 1.2 para a comunicação por e-mail.


Apesar da boa recepção e do status da rede selecionada, a comunicação por e-mail não funciona. O que faço agora?

A indicação da intensidade do sinal indica somente a intensidade de campo para a telefonia e a funcionalidade de SMS. Assegure que o seu cartão SIM suporta conexões de Internet. Nas configurações, insira o APN adequado para o respectivo provedor.


Os conteúdos do navegador da Web não são exibidos corretamente. Como posso melhorar a apresentação?

Se você configurar vários dispositivos TC-MOBILE consecutivamente, os dados antigos podem estar armazenados no cache do navegador da Web. Apague o cache do navegador ou trabalhe no modo anônimo.


O que faço se o dispositivo não responder a SMS enviados?

Possível causa 1: o remetente não tem qualquer autorização para comutar. No dispositivo TC-MOBILE, verifique se o remetente tem a autorização apropriada.
Possível causa 2: os novos smartphones usam o serviço RCS ou I-Message em vez de SMS. Assegur... Ver mais

Possível causa 1: o remetente não tem qualquer autorização para comutar. No dispositivo TC-MOBILE, verifique se o remetente tem a autorização apropriada.
Possível causa 2: os novos smartphones usam o serviço RCS ou I-Message em vez de SMS. Assegure que nenhum desses serviços está ativo ao enviar o SMS.

Ver menos