Bornes de passagem e de vários condutores PTV

Bornes de passagem, bornes de vários níveis e bornes de componentes

Utilize os bornes de passagem e bornes de vários níveis da Phoenix Contact para a conexão com economia de espaço de dois ou mais condutores. Os bornes se caracterizam por sua capacidade de jumpeamento flexível e pelas opções de identificação ideais. Com os bornes de componentes, também estão disponíveis para você réguas de bornes com LEDs, diodos de bloqueio ou resistências.

Mais informações

Vantagens

  • De uso universal – conexão de bitolas de condutor pequenas a muito grandes
  • Economia de espaço graças ao formato compacto, bornes de vários condutores e níveis
  • Distribuição de potencial simples graças aos canais funcionais em cada nível
  • Excelente clareza graças às superfícies de identificação grandes
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Novos produtos

Família de régua de bornes XTV com tecnologia Push-X
Réguas de bornes com tecnologia Push-X
Conexão de condutores sem força de todos os tipos de condutores

Push-X define novos padrões na tecnologia de conexão: com a nova tecnologia, agora você conecta todos os tipos de condutores e bitolas ainda mais rápido. A operação fácil e sem ferramenta reduz os tempos de montagem e abre o caminho para o cabeamento automatizado.

As vantagens

  • Máximo conforto de utilização graças a tecnologia de encaixe direto sem força nem ferramenta
  • Instalação rápida de todos os tipos de condutores com e sem terminal tubular graças a tecnologia de conexão Push-X de disparo automático
  • Tempos de montagem reduzidos através de espaço de contato aberto de fábrica e eliminação do pré-tratamento de condutores
  • Separação rápida e fácil dos condutores, bem como nova pré-tensão da mola de contato graças a elemento Push positivamente guiado
  • Distinção clara em relação ao borne push-in graças ao design moderno do gatilho
  • Compatibilidade total com o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete padronizado

As características principais

  • Tecnologia Push-X
  • Introdução lateral do condutor
  • Bitolas nominais de 6, 10 e 16 mm²
  • Canal funcional duplo
  • Possibilidade de teste graças a ponto de teste

Borne de passagem, conexão de vários condutores

Borne de passagem, conexão de vários condutores

Bornes de passagem

Os bornes de passagem se caracterizam por dois pontos de conexão e uma estrutura compacta. A grande faixa de bitola dos bornes de passagem permite a utilização universal em qualquer aplicação. Além dos bornes de passagem padrão para o cabeamento de, p. ex., fios de cobre, a Phoenix Contact dispõem adicionalmente de bornes Al/CU. Os bornes universais permitem a conexão de condutores de alumínio e de cobre em apenas um borne.

Borne para vários condutores

Borne para vários condutores, conexão dupla

Bornes para vários condutores

Os bornes para vários condutores da Phoenix Contact permitem implementar um cabeamento ainda mais compacto. Os bornes para vários condutores são bornes de passagem com três ou quatro conexões que são todas conduzidas através da mesma barra de corrente. Dessa forma, você pode conectar até quatro condutores em cabeamento individual por borne. Graças à estrutura dos bornes, para um cabeamento são necessários menos bornes e cabos de alimentação. Daí resulta além de uma clareza melhorada, também um cabeamento e uma distribuição de potencial em um espaço mais reduzido.

Bornes de vários níveis e bornes de dois níveis

Bornes de vários níveis e bornes de dois níveis

Bornes de vários níveis e bornes de dois níveis

Em comparação com os bornes para vários condutores, os bornes de vários níveis tornam possível uma densidade de cabeamento ainda mais alta. Os bornes de vários níveis estão disponíveis com até três níveis. Em cada nível é conduzido um potencial individual, de modo que correspondem a um borne de passagem. Além disso, cada nível possui um canal funcional próprio. Os canais funcionais da maioria dos bornes de dois níveis estão concebidos para permitir conectar entre si dois níveis através de um jumpeamento vertical. Dessa forma, se obtém um borne para vários condutores em vários níveis. Para efetuar estes jumpeamentos, o sistema CLIPLINE complete possui pontes de fios especiais. Além das variantes simples, também estão disponíveis bornes de vários níveis com uma conexão PE. O nível da conexão PE não possui nenhum canal funcional. O potencial de descarga é conduzido por uma base PE diretamente sobre o barramento.

Borne de componente

Borne de componente

Bornes de componente

Os bornes de componente podem ser utilizados em diferentes aplicações. As demandas de segurança também foram consideradas: diagramas elétricos ou símbolos impressos reduzem consideravelmente o risco de erros de cabeamento. Os diferentes componentes eletromecânicos e elétricos dos bornes possuem utilidades diferentes. São necessários para os seguintes casos de aplicação:

  • Os bornes com o componente LED são utilizados para visualizar os estados operacionais em uma instalação.
  • Componentes como diodos de bloqueio são necessários para proteger componentes contra correntes de retorno ou resistências.
  • Os bornes de componente com resistências são utilizados para a limitação e distribuição de corrente e de tensão.
Software de planejamento PROJECT complete

Planejamento eficiente com PROJECT complete

Planejamento eficiente com PROJECT complete

Configuração intuitiva, funções inteligentes e uma interface de usuário individualizável: o software de planejamento e identificação PROJECT complete é a solução inovadora para o planejamento simples de sua régua de bornes e a criação descomplicada das identificações correspondentes.

Desde a recepção de dados do planejamento elétrico até o fornecimento do seu produto acabado, o software faculta um acompanhamento de processo individual e confortável.