FP 0,8/ 20-FH-SH
-
Conector fêmea SMD blindado
1053616
Régua à mola SMD blindada, corrente nominal: 1,7 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 20, passo: 0,8 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Posso transmitir corrente pela chapa de blindagem?
Sim, além da função de melhoria da EMC por meio da blindagem, você também pode usar as chapas de blindagem para transmissão de corrente.
Um exemplo: a versão de 80 polos pode transmitir adicionalmente 16 A por lado da chapa de blindagem. Isso resu...
Ver mais
Sim, além da função de melhoria da EMC por meio da blindagem, você também pode usar as chapas de blindagem para transmissão de corrente.
Um exemplo: a versão de 80 polos pode transmitir adicionalmente 16 A por lado da chapa de blindagem. Isso resulta em um total de 168 A por conector (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A).
Além disso, existe a possibilidade de energizar parcialmente o conector placa a placa, permitindo obter correntes mais elevadas por contato. Portanto, essa conexão também pode ser chamada de conexão híbrida – sem contatos de alimentação especiais, mas com a utilização das chapas de blindagem.
De que forma é possível inspecionar os contatos soldados após a solda por reflow?
Variantes SH (blindada) e SL (layout curto, não blindada): é necessária uma tomografia computadorizada ou análise de raios X (X-Ray), pois os contatos estão localizados sob o componente.
Variantes AOI (não blindadas): compatível com AOI, pois os c...
Ver mais
Variantes SH (blindada) e SL (layout curto, não blindada): é necessária uma tomografia computadorizada ou análise de raios X (X-Ray), pois os contatos estão localizados sob o componente.
Variantes AOI (não blindadas): compatível com AOI, pois os contatos estão conduzidos para fora e visíveis.
O que é ScaleX?
ScaleX é a nossa marca registrada de tecnologia para um sistema de contato patenteado. O contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta com dois pontos de contato. Os contatos estão extremamente bem protegidos na caixa e oferecem uma comp... Ver mais
ScaleX é a nossa marca registrada de tecnologia para um sistema de contato patenteado. O contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta com dois pontos de contato. Os contatos estão extremamente bem protegidos na caixa e oferecem uma compensação de alta tolerância ao serem encaixados, o que promove a durabilidade da conexão. Mesmo no estado encaixado, é possível uma excelente compensação de tolerância de +/- 0,3 mm e vários conectores podem ser colocados em uma placa de circuito impresso. Esse é um recurso particularmente valioso da tecnologia ScaleX e permite designs do dispositivo completamente novos.
Ver menosO que torna o conector placa a placa da série FP 0,8 tão especial?
Uma característica decisiva da série FP 0,8 é a capacidade de organizar vários conectores placa a placa em uma placa de circuito impresso. Isso permite uma nova flexibilidade no design do dispositivo. A base para isso é uma alta compensação de tolerâ... Ver mais
Uma característica decisiva da série FP 0,8 é a capacidade de organizar vários conectores placa a placa em uma placa de circuito impresso. Isso permite uma nova flexibilidade no design do dispositivo. A base para isso é uma alta compensação de tolerância tanto durante o encaixe quanto no estado encaixado. Graças à tecnologia ScaleX, o FP 0,8 é um especialista versátil em matéria de robustez, flexibilidade e variabilidade. O sistema é caracterizado por altas taxas de transmissão de dados de até 52 GBit/s e uma capacidade de condução de corrente de 1,7 A por contato (a 20 °C). As variantes blindadas (SH) e não blindadas (SL) com o mesmo footprint permitem um layout flexível da placa de circuito impresso sem necessidade de adaptação ao trocar de variante.
Ver menosEm que números de polos está disponível o conector placa a placa FP 0,8?
A família de produtos FP 0,8 está disponível em cinco números de polos 12, 20, 32, 52 e 80, como variante blindada e não blindada. Outros números de pólos podem ser fornecidos mediante solicitação.
As diferentes variantes de artigos da série FP 0,8 são compatíveis com relação à área de cobertura?
Os artigos da série FP 0,8-SL sem blindagem são compatíveis com a área de cobertura dos artigos FP 0,8-SH com blindagem. Portanto, é possível alternar com flexibilidade entre os itens das séries FP 0,8-SH e FP 0,8-SL sem a necessidade de adaptar o la... Ver mais
Os artigos da série FP 0,8-SL sem blindagem são compatíveis com a área de cobertura dos artigos FP 0,8-SH com blindagem. Portanto, é possível alternar com flexibilidade entre os itens das séries FP 0,8-SH e FP 0,8-SL sem a necessidade de adaptar o layout da placa de circuito impresso.
Ver menosA velocidade de transmissão de dados especificada se aplica a todas as combinações?
Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenc... Ver mais
Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenciam a qualidade do sinal e, portanto, a taxa de transmissão de dados alcançável. Podemos otimizar a transmissão de dados em alta velocidade para aplicações individuais em conjunto com você. Fale conosco.
Ver menosOnde está o polo 1?
O polo a1 (linha a, pino 1) está identificado no artigo. O polo 1 também está identificado nos desenhos TecDoc (desenho da família de produtos e desenho da embalagem). A orientação do artigo para montagem em placa de circuito impresso e o sentido de ... Ver mais
O polo a1 (linha a, pino 1) está identificado no artigo. O polo 1 também está identificado nos desenhos TecDoc (desenho da família de produtos e desenho da embalagem). A orientação do artigo para montagem em placa de circuito impresso e o sentido de encaixe estão, portanto, claramente definidos. O cliente pode fornecer uma definição diferente em sua própria documentação.
Ver menosOnde posso encontrar informações sobre distâncias de isolamento e fuga para atender aos requisitos de tensão necessários em minha aplicação?
As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível ... Ver mais
As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível atender a requisitos de tensão elevados.
Ver menosTambém posso obter correntes nominais superiores a 1,7 A por contato?
Sim, a corrente nominal é de 1,7 A por contato para um conector de 80 pinos totalmente energizado a uma temperatura ambiente de 20 °C. Para uma variante de 80 polos com 1,7 A por contato, por exemplo, isso significa um total de 80*1,7 A= 136 A. A cur... Ver mais
Sim, a corrente nominal é de 1,7 A por contato para um conector de 80 pinos totalmente energizado a uma temperatura ambiente de 20 °C. Para uma variante de 80 polos com 1,7 A por contato, por exemplo, isso significa um total de 80*1,7 A= 136 A. A curva de redução de carga mostra a capacidade de condução de corrente dependente da temperatura para diferentes números de polos. Na prática, os pinos seletivos costumam ser energizados, o que resulta em correntes ainda mais altas por contato. Exemplo: com a energização seletiva de quatro contatos, é possível obter 3,9 A por contato, ou seja, um total de 4*3,9 A= 15,6 A.
A variante de artigo blindado também é adequada para a transmissão de corrente por meio das duas chapas de blindagem na lateral do artigo, de modo que, em uma versão de 80 pólos, seja possível transmitir 16 A por chapa de blindagem. Uma curva de redução de carga para a chapa de blindagem também pode ser encontrada nos dados técnicos.