(Controladores) PLC e I/O - Automação inteligente

(Controladores) PLC e I/O - Automação inteligente

Encontre os (controladores) PLC e I/O adequados nos graus de proteção IP20 e IP65/67, seja como sistema ou como estação I/O remota para as mais diversas redes Ethernet. Programe em IEC 61131-3 ou linguagem de alto nível e torne sua instalação segura para o futuro. Com a PLCnext Technology pode, por exemplo, implementar já hoje as tendências mais recentes, como a inteligência artificial, ou tornar mais inteligentes soluções sustentáveis na indústria solar.

Mais informações

Soluções abertas para o futuro

O mundo da automação está em fase de mudança. A digitalização, redes e globalização dos sistemas de negócios e técnicos estão gerando novas demandas de mercado. Fabricantes de sistemas de automação orientados para o futuro devem estar prontos para fornecer aos seus clientes a possibilidade de cumprir os padrões de aplicações modernas de IoT. Por este motivo, a Phoenix Contact oferece a você PLCs, sistemas I/O e software de PLC inovadores. Desde o componente até o sistema, para o quadro de comando e a instalação de campo. Automação profissional para a sua instalação: desde o abastecimento de água descentralizado até a linha de pintura altamente complexa da indústria automotiva.

Ecossistema PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology liga entre si os mundos de TI e TO Torne sua aplicação apta para IIoT e Indústria 4.0

PLCnext Technology é o ecossistema para a automação industrial composto por hardware aberto, software de engenharia modular, comunidade global e mercado de software digital. A digitalização e a globalização estão estabelecendo novos requisitos para a automação industrial. Aqui, o design à medida do sistema de automação aberto é tão importante quanto uma expansão flexível e modular.

Além da programação padrão de PLCs conforme IEC 61131-3, com o PLCnext Control também é possível, em tempo real, a programação paralela e a combinação de linguagens de programação, como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®. Acelere o seu desenvolvimento de aplicações com a versão de base gratuita de PLCnext Engineer. Ou utilize seu ambiente de programação familiar – você decide!

Através da simples integração na nuvem, da possibilidade de utilizar software de código aberto e do constante crescimento do know-how da PLCnext Community, você se beneficia assim de novas formas de colaboração. Os aplicativos de soluções, blocos de software, sistemas Runtime e expansões de funções daí resultantes estão disponíveis na PLCnext Store e economizam uma enorme quantidade de tempo e custos na criação de aplicações. Assim, PLCnext Technology é o ecossistema ideal para seu desafio da automação moderna.

Tecnologia de automação para PLCnext Technology

PLC, expansões de PLC, sistemas I/O, e software para PLCnext Technology

Tecnologia de automação para PLCnext Technology

Utilize nosso amplo portfólio de tecnologia de automação, composto por PLCs, expansões de PLC funcionais, sistemas I/O e software, para preparar sua instalação para IIoT e Indústria 4.0 com PLCnext Technology. O ecossistema aberto permite realizar projetos de automação sem os limites dos sistemas proprietários. Integre código-fonte aberto e aplicativos ou se interligue através de ligações à nuvem com PLCnext Control.

PLCnext Technology permite a programação paralela com base em ferramentas de software estabelecidas. Estes são Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink e PLCnext Engineer, e ainda a interligação livremente selecionável do código de programa criado. Desse modo, você combina, p. ex., funções livres conforme IEC 61131-3 com rotinas de C/C++, C# ou Matlab® Simulink® e as funde em um sistema global.

Para isso, a Phoenix Contact oferece PLCs escalonáveis com o grau de proteção IP20. Desde controladores modulares para aplicações pequenas, passando por controladores de alto desempenho centrais, até dispositivos de borda baseados em PC, esta família de produtos oferece sempre uma solução adequada. Com os controladores modulares, você tem muita flexibilidade na configuração de suas estações. Escolha a partir de um abrangente portfólio de I/Os ou expanda a funcionalidade do controlador adicionando, do lado esquerdo, módulos funcionais. Graças ao novo núcleo Linux aberto, você também pode integrar novas tecnologias como OPC UA, TSN e 5G. Assim, o PLCnext Control oferece uma elevada proteção do investimento.

Sistemas I/O remotos

Sistema I/O remoto da família Axioline para o quadro de comando e a instalação de campo

Sistemas I/O remotos para o quadro de comando e a instalação de campo

Escolha a partir de uma abrangente paleta de dispositivos I/O remotos para o quadro de comando – para a comunicação de dados especialmente rápida. Assim você implementa, p. ex., aplicações de segurança com nossos módulos PROFIsafe, ou mesmo sem nenhum controlador de segurança com a SafetyBridge Technology. Os nossos sistemas I/O são perfeitamente combináveis com todos os controladores lógicos programáveis da Phoenix Contact.

Para a automação descentralizada e sem quadro de comando, você utiliza módulos I/O com construção em bloco e uma elevada funcionalidade, bem como um formato especialmente robusto para ambientes industriais adversos. Ao usar I/Os digitais, bem como mestres IO-Link e os dispositivos IO-Link correspondentes, você aumenta a gama de funções da sua aplicação.

PLCs clássicos conforme IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

PLCs clássicos conforme IEC 61131

PLCs clássicos em todas as classes de potência com programação IEC 61131-3

A Phoenix Contact oferece uma vasta gama de PLC para todos os requisitos. Escolha entre a tecnologia de comando com controlador lógico programável para instalações de pequena e média dimensão os PLCs com I/Os adequados e PLCs de alto desempenho para tarefas de automação exigentes.

Os controladores modulares da série Axiocontrol estão adaptados para o máximo desempenho, manuseio simples e o uso em ambientes industriais hostis. A base para isso é uma caixa especialmente robusta e propriedades EMC excepcionais.

Para a automação com alta disponibilidade e descentralizada, o PLC de alto desempenho com
inteligência de controle IEC 61131, tecnologia de redundância e conexão de rede é a
solução ideal. A função de redundância integrada com base em condutor de fibra óptica permite um
processo ininterrupto em caso de falha ou troca de um PLC. Os novos controladores RFC trabalham com base em PROFINET e graças à AutoSync Technology criam automaticamente o sistema redundante.

Controlador para a automação predial

Controlador para a automação predial
Edifício com diversos trabalhos
Quadro de comando na automação predial
Controlador para a automação predial

O controlador de alto desempenho ILC 2050 BI foi especialmente concebido para tarefas de automação em edifícios. Fazem parte deste âmbito em especial o controle e o monitoramento da infraestrutura de edifícios, bem como o gerenciamento de energia.

A expansão com um grande número de componentes I/O do sistema Inline garante a construção fácil de uma estação de automação modular para quase todas as tarefas no ambiente da infraestrutura de edifícios. Através do software correspondente, o edifício automatizado fica sem esforço apto para IoT.

Suas vantagens

  • Programação fácil graças a estrutura gráfica das funções de controle desde uma biblioteca de blocos predefinidos
  • Suporte de todos os protocolos de comunicação importantes na área da tecnologia de automação da infraestrutura de edifícios
  • Possibilidade de engenharia em tempo real sem interromper o funcionamento
  • Garantia de um funcionamento econômico através de acesso remoto à programação, monitoramento, atualizações de software e ampliações de funções
  • Funcionamento seguro graças a encriptação consistente na rede, assinatura digital e autenticação baseada em diferentes funções do usuário

Ir agora para os produtos
Edifício com diversos trabalhos

O controlador se baseia no Niagara Framework de alto desempenho. Aqui, a vantagem essencial é a integração uniformizada de diferentes sistemas de bus e protocolos do nível de campo através de normalização de dados. Para esse efeito estão disponíveis inúmeros drivers de comunicação tanto para sistemas clássicos, como Modbus/RTU, BACnet MS/TP e LON TP/FT10, ou também para o suporte de protocolos baseados no IP, como Modbus/TCP, BACnet/IP ou KNXnet/IP. Naturalmente está assegurado o suporte de protocolos específicos para edifícios como, p. ex., DALI, M-Bus, SMI e outros. Através da função de rede integrada, todos os pontos de dados estão muito facilmente acessíveis desde qualquer lugar do sistema global de vários controladores. A troca de dados externa é possível, entre outros, através de protocolos IoT como MQTT e OPC UA.

É necessária uma licença para cada controlador. Assim, a variante de base inclui 100 pontos de dados e o suporte de inúmeros protocolos. Licenças ampliadas aumentam o número dos pontos de dados até 10.000. As licenças de drivers expandem o âmbito de funções do controlador com protocolos adicionais. Oferecemos a você licenças de manutenção para se beneficiar de atualizações de software e novas funções. Aqui, pode escolher entre tempos de execução de um, três ou cinco anos. Duas vezes por ano é lançada uma nova versão.
Sob consulta temos todo o gosto em assessorar você na escolha da licença adequada para o seu projeto.

Quadro de comando na automação predial

Um supervisor é uma estação de automação baseada em servidor para as tarefas hierarquicamente superiores de uma rede, composto por vários controladores do tipo ILC 2050 BI. Isso permite o registro e a agregação centrais de pontos de dados, bem como o gerenciamento de alarmes e a programação centrais.
O supervisor realiza visualizações complexas e facilita a integração em sistemas hierarquicamente superiores. Ele assume tarefas de administração centrais como a implementação de atualizações de software e o gerenciamento de usuários e certificados na rede. Além disso, pode realizar de forma autônoma tarefas de controle com pontos de dados, disponíveis através de protocolos baseados em TCP/IP.

O Workbench é a interface de software uniforme para a programação e administração de todos os controladores e estações de supervisor em uma rede comum.
No Workbench é realizado o desenvolvimento do controlador em um editor gráfico através da associação e parametrização de blocos de função. As alterações são efetuadas sem interromper o funcionamento. Os valores de todos os pontos de dados são exibidos em tempo real. Ao sobrescrever os dados de forma temporária, existe a possibilidade de visualizar os históricos. A utilização de modelos criados pelo usuário para tarefas complexas permite trabalhar de forma eficiente também em projetos grandes.