EMT (40X17)R CUS
-
Plaqueta de encaixe
0824385
Plaqueta de encaixe, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 16 ... 35 mm, tipo de montagem: inserir, altura do campo de texto: 17 mm, largura do campo de texto: 40 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Identificador de cabos em plástico para KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) e KMK UV (40x17)
Devido ao contorno especial, as plaquetas de encaixe EMT (40x17)R cabem perfeitamente nos porta-plaquetas KMK ...(40x17)
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMT ... individualmente conforme as suas especificações