ST-6ES1N8ACK03S - Passagem pela parede frontal
1618781

Passagem pela parede frontal, aplicação: Potência, reto, SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de contato: Soquete, Junta plana, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm, faixa de diâmetro de cabo: 5 mm ... 9 mm, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST

Detalhes do produto








Produtos compatíveis

Suas vantagens

Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
Adequado para aplicação específica na montagem na parede frontal ou posterior