ST-08S1N8ACK04S - Passagem pela parede frontal
1618805

Passagem pela parede frontal, reto, SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Soquete, Junta plana, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 11 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST, Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
Adequado para aplicação específica na montagem na parede frontal ou posterior