SACC-DSI-MS-5CON-M12/0,6 SCO
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1402137
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 5-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,6 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Detalhes do produto
| Nota de encomenda: | A contraporca está incluída no escopo de fornecimento |
| Geral | Tipo de conexão de contato Conexão crimpada |
| Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
| Indicação de segurança | |
| Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
| • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
| • ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
| • Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
| • Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
| • Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
| • Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
| • A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
| • Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
| • Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
| • Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
| • Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
| • Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
| • Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
| • Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo de montagem | Montagem na parede posterior (M12 x 1) |
| Aplicação | Sinal |
| Tipo de sensor | Universal |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Tipo de rosca | M12 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Material Caixa | GD-Zn |
| Material Superfície da caixa | Ni |
| Material Composto | PUR (encapsulado) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 60 V |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Máx. resistência de condutores | 57,6 mΩ/m |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Cabos individuais |
| Tipo de contato | Pino |
| Bitola de condutor | 0,34 mm² |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Pino |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Tipo de travamento da cabeça | SPEEDCON |
| Codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato da cabeça | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 0,6 m |
| Tipo de cabo | Cabo TPE |
| Tipo de sinal/categoria | Universal |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Condutor individual, cor | preto, marrom, azul, branco, cinza |
| Bitola do condutor | 0,34 mm² |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Material de isolamento do condutor | TPE |
| Densidade de parede da isolação | 0,21 mm |
| Tensão nominal da linha | 300 V |
| Tensão de teste da linha | 2000 V AC |
| Resistência da linha | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Resistência de isolamento do cabo | ≥ 20 MΩ*km |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 (em estado travado) |
| IP65 (em estado travado) | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| -25 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| Código | 1402137 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABQC |
| Chave de produto | ABQCGA |
| GTIN | 4046356584906 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 31,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 20,198 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fbf30b9e-1745-4571-a3c4-c2a35541943a |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
- Conector M12, 17 polos
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector M12, 12 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Conector de encaixe circular, 2 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP