QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50 - Passagem de parede
1419982

Passagem de parede, conexão QUICKON, número de polos: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, preto, sem porca QUICKON, diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm, rosca de montagem: M20, condutores individuais (soldados), 2,5 mm2, condutores com corte plano na extremidade, comprimento do cabo: 0,15 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos