Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TP121STS/100130003 S00127 - Painel tátil
2401622

Painel tátil, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 cores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis