Painel de distribuição de sinais para a distribuição de potencial

Painel de distribuição de sinais para a distribuição de potencial

Com os painéis de distribuição de sinais pode realizar uma triagem compacta e clara de sinais no campo da automação. O painel de distribuição de sinais e o quadro de triagem estão disponíveis em diferentes números de polos. Através da atribuição de cores dos condutores e pontos de conexão e da identificação de grande superfície é garantida uma instalação intuitiva e segura do distribuidor de potencial.

Mais informações
Conector de triagem PTRV 8 para a distribuição de sinais

Conector de triagem PTRV 8

Painéis de distribuição de sinais para a distribuição de sinais

Os painéis de distribuição de sinais oferecem a você a máxima densidade de sinal e graças ao seu formato compacto com níveis necessitam de até 20 % menos espaço. Os conectores de triagem são simples de montar mediante o encaixe sem problemas no trilho de fixação NS 35. Os pontos de teste de 2,3 mm de livre acesso dos painéis de distribuição de sinais permitem testar sem problemas cada ponto de conexão. Com a ajuda dos acessórios universais CLIPLINE complete você pode reduzir os seus custos de armazenagem e logística.
Os painéis de distribuição de sinais estão disponíveis como variante pré-montada com diversas combinações de cores padronizadas, p. ex., conforme DIN VDE 0815 ou também em uma variante livremente montável.

Quadros de triagem PTMC para a distribuição de potencial

Quadros de triagem PTMC

Quadros de triagem para a distribuição de potencial

Graças ao seu formato compacto, os quadros de triagem oferecem a você também uma economia de espaço de até 20 %. A estrutura modular com número exato de polos com elementos em matriz configurados com cores que garantem um cabeamento claro e sem erros, proporcionando economia de espaço. Os quadros de triagem podem ser testados de forma confortável através de pontos de teste de 2,3 mm livremente acessíveis. Os distribuidores de potencial estão disponíveis para a montagem direta, no rack de 19 polegadas ou em trilho de fixação.
Como acontece com os painéis de distribuição de sinais, os acessórios universais CLIPLINE complete permitem a você reduzir os seus custos de armazenagem e logística.
Os quadros de triagem também estão disponíveis como variante pré-montada ou livremente configurável.

Quadros de triagem PTMC, cabeamento simultâneo de ambos os lados

Quadros de triagem PTMC, cabeamento simultâneo de ambos os lados

Utilização de quadros de triagem

Além da utilização de sistemas de bus em instalações novas e recondicionamentos, p. ex. em centrais elétricas e instalações de processamento, a conexão Point-to-Point mantém sua importância devido aos altos requisitos de segurança ou de disponibilidade. A vantagem aqui é a rápida localização de falhas com equipamentos de medição padrão. Com uma alta densidade de sinal, pouco espaço necessário e uma excelente clareza, o quadro de triagem será indispensável também no futuro. Com o conceito patenteado e modular de quadro de triagem PTMC, tem à sua disposição um sistema inovador para suas tarefas de triagem.

Painel de distribuição de sinais visto de perto com as onze diferentes opções de cor

Configuração de painéis de distribuição de sinais e quadros de triagem

Configure os seus painéis de distribuição de sinais e quadros de triagem conforme os seus desejos

Os quadros de triagem e painéis de distribuição de sinais podem ser facilmente configurados e encomendados com um clique no mouse. Para isso, no caso dos quadros de triagem selecione a variante a configurar e defina depois a quantidade e a cor dos elementos do quadro. Nos painéis de distribuição de sinais selecione a variante a configurar e defina depois a cor do compartimento de conexão.