ME-IO-S 55 CPU EM-RJ45
-
Painel de conexão
1732368
Caixa para trilho de fixação, largura: 21,2 mm, altura: 32,7 mm, profundidade: 54,8 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035)
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem simples do módulo com 2 painéis laterais, 1 elemento central e 2 alavancas de fixação para trilho de fixação
Elevada densidade de conexão com conector de 18 polos no passo 5 mm
Otimizado para aplicações sensíveis em termos de preço graças ao formato simples e à concepção pré-definida do módulo
A individualização especifica da aplicação é possível graças as tampas processáveis no módulo CPU
Cabeamento simples no módulo graças a conector frontal já impresso de 18 polos
Possui uma indicação de estado que economiza espaço