Sistema de notificação de falhas infobox

Sistemas de notificação de falhas compactos para uma operação confiável da instalação

Os sistemas de notificação de falhas permitem obter o resumo necessário sobre o estado atual de sua instalação. Eles fornecem informações para o gerenciamento seguro da instalação em todos os estados operacionais e de falha. Graças à elevada transparência sobre a instalação, até os trabalhos de manutenção são otimizados em caso de supressões de interferências no local.
As variantes de modelos da infobox podem ser encomendadas com 8, 16, 24 ou 40 mensagens possíveis. O sistema de notificação de falhas está especializado para os requisitos do processamento e indicação de mensagens. Os dados podem ser encaminhados opcionalmente para os centros de controle hierarquicamente superiores com a ajuda dos protocolos de comunicação usuais, como p. ex. IEC 60870-5-104 e IEC 61850 etc.

Mais informações
O sistema de notificação de falhas é colocado em funcionamento

Suas vantagens Um sistema modular para muitas aplicações

✔ Configuração e parametrização intuitivas de mensagens de alarme e estado
✔ Mensagens visuais e acústicas flexíveis no equipamento no local
✔ Integração fácil no ambiente de automação através da utilização de protocolos de comunicação padronizados
✔ Montagem ideal em estruturas de quadros de comando graças a designs normalizados do hardware

Todas as informações diretamente sob controle Indicação de mensagens e operação claras na frente do equipamento

Sistema de notificação de falhas infobox
Meldungsanzahl
Das Störmeldegerät infobox ist mit 8, 16, 24 oder 40 möglichen Meldeeingängen bestellbar. Auch höhere Meldungsanzahlen sind durch die einfache Kombination mehrerer Einzelgeräte realisierbar.
Meldungsanzahl
Flexible Meldungsvisualisierung
Zur lokalen Darstellung werden die Meldungen, in Abhängigkeit vom Meldeverhalten (Alarm- und Statusmeldungen), in Rot oder Grün an dem Display der Gerätefront angezeigt.
Flexible Meldungsvisualisierung
Quittierung weiterer Meldungssignalisierungen
Quittieren Sie einfache die intern verbaute Hupe oder die extern angeschlossenen Sirenen, Leuchtmittel etc.
Quittierung weiterer Meldungssignalisierungen
Meldungsquittierung
Signalisieren Sie Ihre situationsbedingten Servicearbeiten mittels einfacher Meldungsquittierung. Dabei wird die Meldung weiterhin in einem Arbeitsmodus angezeigt, jedoch kenntlich gemacht, dass die Ursache bereits bearbeitet wird.
Meldungsquittierung
Meldungen löschen
Meldungen von erfolgreich bearbeiteten Anlagenzuständen können einfach gelöscht werden.
Meldungen löschen
Statusanzeige des Systemstatus
So haben Sie den Systemstatus jederzeit im Blick.
Statusanzeige des Systemstatus
Prüfung der verbauten Leuchtmittel
Prüfen Sie einfach mittels Tastendruck die Funktionsfähigkeit der verbauten Leuchtmittel zur optischen Meldungsvisualisierung an der Gerätefront.
Prüfung der verbauten Leuchtmittel

Equipamentos abrangentes para muitas aplicações Configuração fácil de entradas, saídas e conexões

Tecnologia de notificação de falhas com processamento de sinais local, visualização de mensagens e integração em ambiente de automação
Spannungsversorgung, Notversorgung und externe Taster
Wählen Sie Ihren passenden Spannungsbereich aus unseren umfangreich angebotenen Optionen.
Spannungsversorgung, Notversorgung und externe Taster
Signalebene
Die Infobox verfügt über verschiedene Ausführungsvarianten mit Meldungseingängen, Sammelmeldungen und Relais zur Meldungsweitergabe.
Signalebene
Geräteparametrierung
Die infobox BASIC wird über den rückseitig platzierten DIP-Schalter parametriert. Die infobox COM hingegen wird über die Software infobox ENGINEER parametriert.
Geräteparametrierung
Statusanzeigen der Schnittstellen
Erkennen Sie auf den ersten Blick, welche Schnittstellen aktiv sind und dass derzeit Kommunikation stattfindet.
Statusanzeigen der Schnittstellen
Quittierung von Gerätestörungen
Quittieren Sie einfach die vorderseitig angezeigte ERR-Meldung des Gerätestatus oder setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
Quittierung von Gerätestörungen
Kommunikationsschnittstellen
Integrieren Sie Ihr Störmeldesystem in Ihre Automatisierungsumgebung. Dabei stehen Ihnen folgende Schnittstellen zur Verfügung: Ethernet-Schnittstelle (RJ45), USB-Schnittstelle (Service), COM 1 (RS-232), COM 2 (RS-485).
Kommunikationsschnittstellen
Sistema de notificação de falhas infobox BASIC

Sistema de notificação de falhas infobox BASIC

Tecnologia de notificação de falhas sem função de comunicação (infobox BASIC) Monitoramento de estados da instalação com mensagens locais

O sistema de notificação de falhas infobox BASIC processa sinais da instalação e as visualiza em forma de mensagens locais na frente do equipamento. Opcionalmente, além da indicação LED, também a buzina montada internamente ou outras sirenes ou lâmpadas conectadas no local podem ser utilizadas para a sinalização.
O sistema de notificação de falhas pode ser parametrizado de forma fácil e rápida através da chave DIP montada no lado posterior. Os identificadores podem ser criados e imprimidos em poucos passos com o software infobox ENGINEER.

Sistema de notificação de falhas infobox COM

Sistema de notificação de falhas infobox COM

Tecnologia de notificação de falhas com função de comunicação (infobox COM) Integração fácil em seu ambiente de automação

O sistema de notificação de falhas infobox COM apto para Indústria 4.0 possui o mesmo âmbito de funções para a sinalização de mensagens locais. Além disso, é possível comunicar informações para uma sala de controle hierarquicamente superior ou de receber informações baseadas em protocolo desde o nível de campo. Aqui, as transmissões de dados são efetuadas através de protocolos de comunicação padronizados. Graças a esta funcionalidade, também é possível combinar vários equipamentos em um maior sistema de notificação de falhas.
Apesar das abrangentes opções de ajuste, o software infobox ENGINEER permite uma colocação em funcionamento fácil e com economia de tempo.

Qual é o sistema de notificação de falhas certo para mim? Identificação em poucos passos do seu sistema adequado

infobox BASIC

Tecnologia de notificação de falhas com processamento de sinais local e visualização de mensagens

infobox COM

Tecnologia de notificação de falhas com processamento de sinais local, visualização de mensagens e integração em ambiente de automação

Critérios de diferenciação dos sistemas de notificação de falhas
Parametrização fácil de mensagens e dispositivos através de funções predefinidas de chave DIP
Configuração individual e baseada em software de cada mensagem (utilização de diferentes protocolos ISA)
Parametrização OFFLINE e ONLINE para ajustes flexíveis e independentes do local
Utilização de protocolos de comunicação padronizados para a integração no ambiente de automação
Segurança de TI e gerenciamento de funções do usuário (RBAC)
Interligação de vários sistemas de notificação de falhas

Parametrização baseada em software do infobox COM Operação intuitiva e abrangentes opções de configuração

Software de parametrização isento de instalação infobox ENGINEER
Meldungsbeschriftung komfortabel erstellen
Erstellen und drucken Sie mit unserer Software in wenigen Schritten neue Meldungsbeschriftungen oder importieren Sie diese aus bestehenden Projekten. Schieben Sie die gedruckten Beschriftungsetiketten abschließend einfach in die montierten Taschen hinter der abnehmbaren Gerätefront ein.
Meldungsbeschriftung komfortabel erstellen
Gerätespezifische Einstellungen
Legen Sie bequem die Projekteigenschaften und gerätespezifischen Einstellungen per Offline- oder Online-Parametrisierung fest.
Gerätespezifische Einstellungen
Meldungsspezifische Einstellungen
Individualisieren Sie Ihre Meldung mittels Festlegung von Meldefunktionalitäten wie Alarm- und Statusmeldungen, Zeitverhalten, akustische und visuelle Signalisierung etc.
Meldungsspezifische Einstellungen
Kommunikation einrichten
Nutzen Sie standardisierte Kommunikationsprotokolle und Einstellungen spezifischer Parameter wie z. B. die IP-Adresse der Leitstelle für eine einfache Integration in Ihre Automatisierungsumgebung.
Kommunikation einrichten
Vernetzung mehrerer Störmeldesysteme
Richten Sie in wenigen Schritten Funktionen, wie Meldungszubringer und Zentraleinheiten zur optimierten Übersicht und Steuerung von großen Anlagen, ein (z. B. zur zentralen Quittierung von Meldungen).
Vernetzung mehrerer Störmeldesysteme
Software do sistema de notificação de falhas no laptop

Software de parametrização infobox ENGINEER

Testar o software sem compromisso Obtenha uma primeira impressão

O software de parametrização infobox ENGINEER é primariamente utilizado para a configuração do infobox COM. Além de outras funcionalidades, no software são definidas e imprimidas as identificações de mensagens. Naturalmente os modelos de impressão também podem ser utilizados para o infobox BASIC.
Baixe gratuitamente o software portátil e obtenha uma primeira impressão - mesmo sem ter um equipamento de teste.
Todas as funcionalidades do software podem ser usadas sem instalação. Uma descrição detalhada encontra-se no manual do usuário digital e dentro do software.

Outras informações
Nosso sistema de notificação de falhas infobox em detalhe
Mais detalhes, como dados técnicos ou informações sobre o software de parametrização infobox ENGINEER, podem ser consultados na brochura.
Homem no monitor trabalhando com o software de parametrização isento de instalação infobox ENGINEER