Gerenciadores de motor

Gerenciadores de motor

Para além da proteção do motor, com o gerenciador de motor você reconhece todos os estados de carga críticos dos motores assíncronos. Beneficie de um gerenciamento de motor confiável: com a medição da potência ativa você protege seus motores contra sobrecarga ou subcarga, como p. ex. no monitoramento de esteiras transportadoras e de bombas. Os limites de comutação e sinalização livremente programáveis oferecem a você uma proteção do motor individual.

Mais informações

Suas vantagens

  • Proteção completa do motor integrada com função bimetal e avaliação do termistor
  • Proteção de partes do sistema de alta qualidade, graças aos limites de sinalização e limiares de comutação livremente configuráveis
  • Registro de dados operacionais e de dados energéticos sem sistema de sensores complexo
  • Dados de processo, como p. ex. valores de desempenho, horas de operação e ciclos de comutação, são transmitidos com segurança entre o nível de campo e de controle
  • Configuração e diagnóstico simples
  • Conexão ao controlador via bus gateway
Gerenciador de motor CONTACTRON

Gerenciador de motor CONTACTRON: monitorar e proteger motores com confiabilidade

Gerenciador de motor – Monitorar com confiabilidade

Nossos gerenciadores de motor monitoram motores quanto a sobrecarga, subcarga, funcionamento, sujeira e desgaste. Desse modo, eles protegem continuamente, p. ex. bombas, acionamentos de regulagem, ventiladores, esteiras transportadoras e máquinas-ferramenta.
A parametrização dos gerenciadores de motor é realizada facilmente através do conceito FDT/DTM com o software IFS-CONF da Phoenix Contact.