O monitoramento de motores, máquinas e instalações é o componente mais importante de um monitoramento de estado contínuo (Condition Monitoring). Tenha sempre os parâmetros da instalação importantes sob controle, reaja atempadamente às sinalizações de aviso ou desligue partes da instalação de forma objetiva. Nossos produtos econômicos para monitoramento de motores e monitoramento de instalações apoiam você.
Mais informaçõesOs gerenciadores de motor da família de produtos CONTACTRON monitoram motores e acionamentos quanto a sobrecarga, subcarga, funcionamento, sujeira e desgaste. Detecte estados de carga críticos antecipadamente e, simultaneamente, proteja o motor e os componentes de alta qualidade.
Monitore seus motores e máquinas: o gerenciamento eletrônico de motor e máquina reúne medição precisa de energia e indicação e monitoramento de parâmetros importantes de motores, máquinas ou outros consumidores trifásicos.
Com nossos relés de monitoramento e controladores de corrente você detecta erros logo enquanto ocorrem. Assim, você aumenta a disponibilidade do sistema e evita tempos de parada e reparações caras. Desligue de modo direcionado componentes da instalação ou sinalize para um controlador, assim que o valor-limite for superior ou inferior ao definido.
Detectar erros e aumentar a eficiência: as instalações fotovoltaicas devem alcançar o máximo rendimento energético no tempo mais curto possível. Com SOLARCHECK você reage imediatamente a perdas de potências de ramais individuais que poderão ser causadas por painéis danificados ou contatos e cabeamentos com defeito.
Os blocos de função como, p. ex., módulos de diodo EMG, protegem seu sistema contra inversão de polaridade e desacoplam mensagens em sistemas de sinalização de falhas. Com os módulos funcionais na caixa para quadro de comando à prova de toque e protegida contra poeira, os módulos de diodo podem ser integrados de forma profissional em sua instalação. Os módulos de teste de lâmpada EMG desacoplam sem choque sinais na tecnologia de sinalização de falhas e podem ser utilizados para o teste individual ou central de lâmpadas.
Os relés indicadores de queda e relés de comunicação são utilizados para a indicação de estado em salas de controle, painéis de controle e também em esquemas de ligações. As alocações de contatos predefinidas permitem uma rápida colocação em funcionamento. As variantes de modelos semiautomáticas ou totalmente automáticas se caracterizam por suas superfícies de visualização muito claras. O formato robusto permite uma operação confiável mesmo em condições ambientais adversas.
Os sistemas de sinalização de falhas permitem obter o resumo necessário sobre o estado atual de sua instalação. Eles fornecem informações para o gerenciamento seguro da instalação em todos os estados operacionais e de falha.
Graças à elevada transparência sobre a instalação, até os trabalhos de manutenção são otimizados em caso de supressões de interferências no local. Os dados podem ser encaminhados opcionalmente para os centros de controle hierarquicamente superiores com a ajuda dos protocolos de comunicação usuais.