Equipamento de medição de energia multifuncional sem tela, com interface Ethernet e CLOUD integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V.
Com um design simples e intuitivo, e em conjunto com os equipamentos de medição de energia EMpro, o Smart Service EMMA oferece uma gama de funções flexível na área da visualização de dados de energia e de potência para monitoramento, análise e avaliação de dados elétricos. EMMA significa: Energy, Monitoring, Management e Analytics – e suporta os gerenciadores de energia de forma proporcional no passo de verificação do chamado ciclo PDCA conforme a norma internacional ISO 50 001 para sistemas de gerenciamento de energia.
Mais informaçõesEquipamento de medição de energia multifuncional sem tela, com interface Ethernet e CLOUD integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V.
Equipamento de medição de energia multifuncional sem tela, com conexão Rogowski direta e interface Ethernet e CLOUD integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V.
Os equipamentos de medição de energia EMpro inteligentes com serviços de Cloud são os capacitadores para sua transformação digital e seu gerenciamento de energia do futuro: a integração direta na Cloud permite a você uma interação independente da localização e do tempo com os equipamentos. Os dados de medição e dos equipamentos são salvos na Cloud e preparados e visualizados para a análise de dados de energia e potência.
Acesse em todo o mundo a seus dados de medição e de componentes sem um gateway IoT adicional. Não necessita de um gateway IoT para a agregação de dados, a transferência entre protocolos de rede locais e protocolos IoT nem para a encriptação. O EMpro compatível com IoT tem capacidade para inserir seus dados diretamente e com segurança na Cloud através de um roteador.
A indústria atual é cada vez mais marcada pela digitalização de todos os produtos e processos. Beneficie também desses Smart Services para obtenção de informação através de análises de dados abrangentes.
Energy Monitoring, Management, Analytics: o Smart Service EMMA e os equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT são o companheiro para seu gerenciamento de energia do futuro. Entre diretamente na IoT com EMpro e se beneficie de uma coleta de dados baseada na Cloud e também de funções flexíveis e intuitivas para a visualização expressiva e direcionada.
Enorme facilidade de utilização graças a um conceito global sistêmico com orientação intuitiva por menus e transferência de dados automática para a Proficloud.
Acesse a dados de energia e potência independentemente do local e da hora. Visualizações orientadas para os objetivos proporcionam uma visão geral direcionada.
Proposta de valor em permanente crescimento para sua análise de dados de energia graças a uma melhoria contínua e orientada para o usuário.
Gerencie e monitore seus equipamentos de medição de energia compatíveis com IoT e outros Smart Devices da Phoenix Contact com o Device Management Service. Você obtém uma visão geral direta das informações do equipamento como uma placa de informação digital, como o tipo de equipamento, número de série e versão de firmware e hardware instalada. Além disso, tem sempre o estado de saúde e de conexão sob controle.
O Time Series Data Service na Proficloud da Phoenix Contact permite você acessar em qualquer momento e lugar a dados de séries cronológicas como, p. ex., seus valores de medição e fluxos de energia.
Para a representação e análise de seus dados de energia, você cria seu painel individual com diferentes formas de visualização dos dados de energia ou acessa a um modelo predefinido.
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) é um protocolo estabelecido que é amplamente utilizado no contexto da Internet of Things (IoT).
Trata-se de um protocolo de mensagens aberto para a comunicação máquina-a-máquina (M2M), que permite a transferência de dados de telemetria sob a forma de mensagens entre equipamentos, apesar de grandes atrasos ou de redes limitadas.
Com a ajuda de Transport Layer Security (TLS) é possível transferir os dados encriptados através da Internet ou de outras redes. Trata-se de um protocolo de encriptação híbrido (combinação de encriptação assimétrica e simétrica). Permite uma autenticação segura dos participantes da comunicação, ou seja, a verificação das identidades do receptor ou do emissor. Além disso, os dados transferidos são protegidos através de encriptação contra o acesso não autorizado de terceiros e contra a manipulação ou falsificação.