Módulo de rádio - FL WLAN 5111
1043201

Ponto de acesso WLAN para EUA/Canadá (FCC/IC), cliente, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequência: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, conexões: COMBICON para 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 para LAN, gerenciamento centralizado de clusters, WBM, 2 antenas MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Downloads

Detalhes do produto




Formato Stand-Alone
Propriedades de isolamento
Grau de impurezas 2
Placa de rádio
Quantidade 1
Versão IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz a 300 MBit/s
Instrução de montagem instalação fixa

Alimentação: Eletrônica modular
Tipo de conexão através de COMBICON
Tensão de alimentação 24 V DC
Faixa de tensão de alimentação 10 V DC ... 36 V DC
Corrente de alimentação 200 mA (com 24 V DC)

Antena
Quantidade 2
Funções
Modos operacionais Ponto de acesso/Adaptador cliente/Repetidor
Funcionalidade básica SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, cartão SD, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, auto-crossover, autonegociação, MODE-Button
Configuração Gerenciamento de clusters, gerenciamento baseado na Web, WPS
Segurança 802.11i
WPA PSK (chave pré-compartilhada)
WPA2
AES
TKIP
Suporta 802.1x / raio
Filtro MAC
Certificações de rádio EUA, Canadá
Ethernet (RJ45)
Tipo de conexão RJ45
Nota sobre o tipo de conexão Autonegociação e autocrossing
Velocidade de transmissão 10/100 MBit/s
Tipo de conexão Cobre
Comprimento de transmissão 100 m (por segmento)
LED de sinal Recepção de dados, status do link
Número de canais 2 (Portas RJ45)
Wireless
Denominação Wireless LAN
Tipo de conexão da antena RSMA (fêmea)
Quantidade 2
Faixa de frequência 2,4 GHz
5 GHz
Padrão de rádio WLAN
IEEE 802.11
a
b
g
n
Potência de transmissão máx. 20 dBm (com duas antenas)
Número de interfaces de rádio 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n

Largura 40 mm
Altura 109 mm
Profundidade 109 mm
Instrução para dimensões Altura com soquete de antena, sem cabo de antena

Cor cinza prateado

Condições ambientais
Grau de proteção IP20
Temperatura ambiente (funcionamento) -25 °C ... 60 °C (Faixa de temperatura ampliada sob consulta)
Pressão do ar (funcionamento) 800 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar)
Pressão de ar (armazenamento/transporte) 660 hPa ... 1080 hPa (até 3500 m acima do nível do mar)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -40 °C ... 80 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento) 10 % ... 95 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) 10 % ... 95 % (sem condensação)

Descarga de eletricidade estática
Normas / Determinações EN 61000-4-2
Descarga de eletricidade estática
Descarga de contato ± 6 kV
Descarga de ar ± 8 kV
Descarga indireta ± 6 kV
Campo HF eletromagnético
Normas / Determinações EN 61000-4-3
Campo HF eletromagnético
Observação 10 V/m
Transientes rápidos (Burst)
Normas / Determinações EN 61000-4-4
Transientes rápidos (Burst)
Observação ±2,2 kV
Emissão de interferência
Normas / Determinações EN 55022
Resultado de teste Classe B

Tipo de montagem Trilho de fixação
Instrução de montagem Antenas não incluídas no fornecimento

Código de pedido 1043201
Unidades por embalagem 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Chave comercial DNN2
Chave de produto DNN2W4
Página de catálogo Página 372 (C-6-2019)
GTIN 4055626601083
Peso por unidade (inclusive embalagem) 540,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 540,3 g
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170201
ECLASS-10.0.1 19170501
ECLASS-11.0 19170501

ETIM

ETIM 6.0 EC000816

UNSPSC

UNSPSC 19.0 43223108
UNSPSC 20.0 43223108
UNSPSC 21.0 43223108

UL Listed

cUL Listed

cUL Listed

UL Listed

cULus Listed

cULus Listed


China RoHS Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"