O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para o registro de sinais digitais.
IB IL 24 DI 8
-
Módulo digital
2726227
Inline, Terminal de entrada digital, Entradas digitais: 8 (EN 61131-2 Tipo 1), tecnologia de conexão: 2, 3, 4 condutores
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Indicações de diagnóstico e estado
Máximo consumo de energia permitido no terminal: 2 A
Corrente de carga máxima permitida por sensor: 250 mA
8 entradas digitais