O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para detectar sinais analógicos de tensão e de corrente.
IB IL 24 AI 2/SF-230
-
Borne Inline
2740818
Módulo de entrada analógica Inline, sem acessórios, 2 entradas, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, frequência angular 3-dB com 230 Hz, tecnologia de conexão com 2 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Formato | modular |
Inline |
Módulo | |
Código ID (dec) | 127 |
Código identificação (hex) | 7F |
Código de comprimento (hex) | 02 |
Código de comprimento (dec) | 02 |
Área de endereçamento de entrada | 4 Byte |
Área de endereçamento de saída | 4 Byte |
Tamanho do registro | 32 Bit |
Necessidade de dados de parâmetros | 6 Byte |
Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
Consumo de corrente | máx. 60 mA |
típ. 45 mA | |
Potenciais: Alimentação dos módulos analógicos (UANA) | |
Tensão de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Consumo de corrente | máx. 18 mA |
típ. 13 mA | |
Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V UANA / periféricos | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus), alimentação 24-V UANA / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Periféricos / Terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Analógico: Geral | |
Denominação entrada | Entradas analógicas |
Quantidade de entradas | máx. 2 (terminal único) |
Tempo de transformação A/D | 120 µs (por canal) |
Resolução Conversor A/D | 16 Bit |
Tecnologia de conexão | 2 condutores (blindado) |
Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Sinal de entrada tensão | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
Resistência de entrada entrada de tensão | < 220 kΩ |
Formatos de dados | IB IL, IB ST, IB RT, representação normalizada |
Frequência de corte (3 dB) | 40 Hz |
230 Hz | |
Representação do valor de medição | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
Analógico: Entradas de tensão | |
Quantidade de entradas | 2 (Entradas de tensão terminal único) |
Resolução Conversor A/D | 15 Bit |
Sinal de entrada tensão | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
Resistência de entrada entrada de tensão | 220 kΩ |
Princípio de medição | Aproximação sucessiva |
Resolução de valor de medição | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
Representação do valor de medição | 16 bits de complemento duplo |
Analógico: | |
Quantidade de entradas | 2 (Entradas de corrente terminal único) |
Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 40 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Resistência de entrada entrada de corrente | 50 Ω 0,02 % |
Frequência de corte (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
Conector de encaixe Inline | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Bus local Inline | |
Número de canais | 2 |
Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
Tipo de conexão | Cobre |
Desenho de medidas |
|
Largura | 12,2 mm |
Altura | 136,8 mm |
Profundidade | 71,5 mm |
Cor | verde |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
Grau de proteção | IP20 |
Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2740818 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DRI141 |
GTIN | 4017918574789 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 67,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 52,89 g |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP