Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

FL WLAN EPA RSMA - Módulo sem fio
2701169

Adaptador de porta WLAN Ethernet com conexão externa de antena RSMA; como conexão sem fio de uma interface Ethernet a um ponto de acesso WLAN, antena omnidirecional incluída no volume de fornecimento

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Suporte de 2,4 GHz e 5 GHz
Grau de proteção IP65
Máxima segurança conforme IEEE 802.11i com codificação AES
Conexão de antena RSMA externa