Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/T 2 - Módulo de expansão
2981703

Expansão de contato de 1 canal com interface TBUS, 4 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 1 circuito de corrente de retorno, retardo de desativação de 2 s, cat. 3, PL d conforme EN ISO 13849, bornes parafuso plugáveis, largura: 22,5 mm

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Até cat. 3/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Cada um com 4 vias de corrente de liberação, 1 de sinalização e 1 de retorno, todos com retardo de rearme
Ativação de 1 canal