Borne miniatura de passagem - MPT 2,5-RZ BU
3249012

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Montagem com pino de segurança, cor: azul


Detalhes do produto




Tipo de produto Miniterminal
Número de pólos 1
Número de conexões 2
Número de linhas 1
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão III
Grau de impurezas 3

Tensão de choque de dimensionamento 6 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal 0,77 W

Quantidade de conexões por nível 2
Comprimento de decapagem 8 mm ... 10 mm
Pino calibrador A3
B3
Conexão conforme norma IEC 60947-7-1
Bitola do condutor, fixa 0,14 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor AWG 26 ... 12 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG] 26 ... 14 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico 0,5 mm²
Corrente nominal 24 A
Corrente de carga máxima 27 A (com bitola de condutor de 4 mm²)
Tensão nominal 800 V
Bitola nominal 2,5 mm²
Bitolas plugáveis diretamente
Bitola do condutor, fixa 0,34 mm² ... 4 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Largura 5,2 mm
Altura 27,3 mm
Comprimento 36 mm
Diâmetro do furo 2,45 mm

Cor azul
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V0
Grupo de material isolante I
Material isolante PA
Aplicação estática do material isolante -60 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) 130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) aprovado

Teste de tensão de impulso
Resultado Aprovado no teste
Teste de elevação de temperatura
Demanda Teste de elevação de temperatura Elevação de temperatura ≤ 45 K
Resultado Aprovado no teste
Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² 0,3 kA
Resultado Aprovado no teste
Rigidez dielétrica de frequência normal
Tensão de teste Valor de referência 2 kV
Resultado Aprovado no teste

Resistência mecânica
Resultado Aprovado no teste
Fixação no suporte
Trilho de fixação/Befestigungsauflage placa de montagem condutora
Resultado Aprovado no teste
Teste de danos dos condutores e afrouxamento
Velocidade de rotação 10 U/min
Rotações 135
Bitola do condutor/peso 0,14 mm2/0,2 kg
2,5 mm2/0,7 kg
4 mm2/0,9 kg
Resultado Aprovado no teste

Envelhecimento
Ciclos de temperatura 192
192
Resultado Aprovado no teste
Aprovado no teste
Ensaio de fio incandescente
Período de exposição 30 s
Resultado Aprovado no teste
Oscilação/ruídos de banda larga
Especificação de teste DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Gama Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa
Frequência f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz
Nível ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Aceleração 3,12g
Duração do teste por eixo 5 h
Sentidos de teste Eixo X, Y e Z
Resultado Aprovado no teste
Choques
Especificação de teste DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Tipo de choque Semi-seno
Aceleração 30g
Duração do choque 18 ms
Número de choques por sentido 3
Sentidos de teste Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)
Resultado Aprovado no teste
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento) -5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) 30 % ... 70 %

Conexão conforme norma IEC 60947-7-1

Tipo de montagem Montagem com pino de segurança

Código 3249012
Unidades por embalagem 50 Unidade
Quantidade mínima de pedido 50 Unidade
Nota Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial BE22
Chave de produto BE2261
GTIN 4055626405070
Peso por unidade (inclusive embalagem) 5,69 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,69 g
País de origem PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

ID de certificação: 13631
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
Usegroup B
20 A 26 - 12
Usegroup C
20 A 26 - 12
Usegroup D
5 A 26 - 12

cULus Recognized

ID de certificação: E60425
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
Usegroup B
20 A 26 - 12
Usegroup C
20 A 26 - 12
Usegroup F
20 A 26 - 12
Usegroup D
5 A 26 - 12


Produtos compatíveis