MP 20X1,5-RZ
-
Microterminal de passagem
3248372
Microterminal de passagem, com jumpeamento interno, com pino de conexão para fixação, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 20, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: Montagem direta com pinos de conexão, cor: cinza
Detalhes do produto
| Número de conexões | 20 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Quantidade de conexões por nível | 20 |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| Bitola nominal AWG | 14 |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Pino calibrador | A1 / B1 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Corrente nominal | 17,5 A |
| Corrente de carga máxima | 17,5 A |
| Tensão nominal | 500 V |
| Bitolas plugáveis diretamente | |
| Bitola do condutor, fixa | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor rígido [AWG] | 24 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Largura | 44,1 mm |
| Altura | 22,1 mm |
| Distância do furo de sondagem | 37,7 mm |
| Diâmetro do furo | 3,5 mm |
| Espessura da chapa | 0,6 mm ... 1,5 mm |
| Cor | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Dados técnicos | |
| Distância de furo de sondagem | 37,7 mm |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | placa de montagem condutora |
| Força de teste Valor de referência | 1 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Velocidade de rotação | 10 U/min |
| Rotações | 135 |
| Bitola do condutor/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 1,5 mm2/0,4 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Envelhecimento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 30g |
| Duração do choque | 18 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Tipo de montagem | Montagem direta com pinos de conexão |
| Código | 3248372 |
| Unidades por embalagem | 20 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 20 Unidade |
| Chave de produto | BE2269 |
| GTIN | 4055626309774 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 17,79 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 17,79 g |
| País de origem | PL |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP