Tomadas de quadro de comando e interfaces de assistência técnica

Tomadas de quadro de comando e interfaces de assistência técnica

A tomada de quadro de comando e as interfaces de assistência técnica oferecem uma grande flexibilidade para diferentes aplicações. As tomadas e interfaces podem ser utilizadas em ambiente adverso. São adequadas para quadros de comando, componentes de infraestrutura e para diversos equipamentos. As tomadas podem ser montadas no trilho de fixação ou por montagem direta.

Mais informações

Novos produtos

Tomadas de quadro de comando para montagem em trilho de fixação

Tomadas de quadro de comando

Conexão de corrente fácil no quadro de comando

As tomadas duplas possuem soquetes com dois disjuntores de corrente de fuga. Os disjuntores protegem contra choques elétricos acompanhados de falta à terra. Para uma segurança aumentada, o pino terra se encontra no lado superior e evita, assim, curtos-circuitos entre as linguetas.

As características principais

  • Variantes de produto com conexão push-in e a parafuso
  • Design compacto e estreito
  • Disjuntor de corrente de fuga (RCCB/GFCI)
  • 120 V AC/15 A (soquetes de 20 A)

As vantagens

  • Conexão segura graças às variantes de conexão push-in e a parafuso
  • Montagem fácil no trilho de fixação
  • Versões robustas e resistentes à temperatura
  • Proteção contra respingos de água e poeira graças ao grau de proteção IP65
  • Tomadas de quadro de comando fazem parte do sistema COMPLETE line

Interfaces de assistência técnica para a indústria

Interfaces de assistência técnica

Possibilidades de conexão versáteis das interfaces de assistência técnica

A manutenção, a assistência técnica e o diagnóstico são agora ainda mais simples com as interfaces de assistência técnica. As robustas molduras de montagem com grau de proteção IP65 permitem a utilização em ambiente industrial exigente. As placas frontais de dados oferecem diversas opções de conexão em espaço reduzido, uma vez que podem ser combinados diferentes insertos de contato conforme desejado.

As interfaces de assistência técnica estão disponíveis com os seguintes insertos:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Tomadas
  • Acoplamento SC-RJ
Tomada de quadro de comando

Tomada no quadro de comando

Tomadas de quadro de comando para utilização em todo o mundo

As tomadas de quadro de comando com onze diferentes geometrias de encaixe permitem o uso internacional no quadro de comando e na construção de instalações. Funções adicionais como indicações LED, fusível, interruptor ou disjuntor alargam as possibilidades de aplicação.

As tomadas de quadro de comando podem ser opcionalmente cabeadas com tecnologia de conexão push-in ou a parafuso. A montagem das tomadas também é especialmente flexível: travamento das tomadas no trilho de fixação ou montagem direta a parafuso ou adesiva. Em combinação com a placa adaptadora, as tomadas também podem ser montadas em interfaces de assistência técnica.