Prensa-cabos e passagem de cabo

Sistemas de entrada de cabos e prensa-cabos

A utilização de prensa-cabos garante uma passagem especialmente confiável e robusta de cabos individuais no quadro de comando. O sistema de guia de cabos CES oferece a você uma solução clara e econômica para a passagem de cabo com economia de espaço de vários condutores montados e não montados. Selecione entre módulos combináveis ou placas de passagem de cabos.

Mais informações
Prensa-cabos

Prensa-cabos

Prensa-cabos para aplicações padrão

Para o uso universal escolha prensa-cabos de fácil manutenção com excelente alívio de tração da Phoenix Contact. O programa de produtos inclui prensa-cabos de meia rosca com anel de vedação em camadas para caixas com entradas roscadas, assim como prensa-cabos completos para caixas com rosca. Para cabos blindados estão disponíveis prensa-cabos EMC confiáveis com molas de contato blindadas elásticas para uma montagem fácil. Elementos laminados de alta condutividade oferecem uma conexão confiável com resistência ôhmica e indutiva muito reduzida entre a blindagem do cabo e a caixa do conector.

  • Prensa-cabos de plástico em poliamida com alívio de tração integrado com o grau de proteção IP68, com rosca Pg ou NPT
  • Prensa-cabos de latão niquelado com alívio de tração integrado e com o grau de proteção IP68/IP69K, com rosca Pg ou NPT
  • Prensa-cabos EMC de latão, niquelado com alívio de tração integrado e com o grau de proteção IP68, com rosca métrica ou Pg
Prensa-cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Prensa-cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Prensa-cabos para a atmosfera potencialmente explosiva

Os prensa-cabos para atmosferas potencialmente explosivas oferecem segurança máxima em áreas industriais com perigo de explosão. Para a operação confiável estão disponíveis versões para cabos reforçados e não reforçados no grau de proteção contra ignição com encapsulamento à prova de pressão (tipo "d"), de segurança aumentada (tipo "e") e com proteção contra vapores (tipo "nR"). Os prensa-cabos estão homologados conforme as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

  • Latão, para cabos reforçados do tipo de segurança "e", para cabos não reforçados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Aço inoxidável, para cabos reforçados e não reforçados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Com vedações ecológicas em elastômero termoplástico (LSF)
  • Parafusos de fecho e compensação de pressão para todas as versões
Passagem de cabo com diferentes cabos e uma régua de bornes

Passagem de cabo com diferentes cabos e uma régua de bornes

Sistema modular para a passagem de cabo

Graças a luvas de cabos combináveis de forma variável, a passagem de cabo CES modular permite passar cabos montados e não montados de forma rápida e flexível para o quadro de comando. O sistema de passagem de cabo permite uma vedação e um alívio de tração seguros conforme DIN EN 50262. Os diversos elementos estão disponíveis sob formas múltiplas e para os mais variados diâmetros de cabos. As luvas de cabos são muito robustas e garantem uma vedação confiável da passagem de cabo com a classe de proteção IP54.

Placas de passagem de cabo para o painel do quadro de comando

Placas de passagem de cabo para o painel do quadro de comando

Placas de passagem de cabo para cabos não montados

CES Multigates são placas reforçadas a metal para a passagem de cabo. As placas de passagem de cabos oferecem inúmeras possibilidades para passar cabos com uma alta estanqueidade através de um painel do quadro de comando. Graças às CES Multigates poderá introduzir no quadro de comando até 37 cabos não montados de forma estruturada, utilizando um só elemento. As placas de passagem de cabo são adequadas para aplicações exteriores.

Suas vantagens

  • Economia de espaço no quadro de comando através da passagem do conector no interior
  • Manuseio simples: sem necessidade de ferramenta especial
  • Elevada segurança graças a versões robustas e resistentes a óleo
  • Estanqueidade garantida, graças a buchas para várias áreas com alívio de tração
  • Programa de produtos abrangente – versões para diferentes casos de aplicação
  • Elevada estabilidade do formato das molduras de plástico devido aos elementos metálicos