Bornes de instalação para a instalação em edifícios

Bornes para conexão em caixa e bornes europeus

Os bornes de conexão são compostos por bornes para conexão em caixa e bornes europeus. Estes bornes de conexão são parte integrante de qualquer instalação em edifícios. Nós disponibilizamos bornes para conexão com conexão push-in e uma caixa transparente para o controle óptico. No caso das caixas de junção, você pode escolher diferentes versões para condutores rígidos e flexíveis.

Mais informações
Bornes para conexão em caixa

Bornes para conexão em caixa

Bornes para conexão em caixa

Os bornes para conexão em caixa da Phoenix Contact disponíveis em três variantes possibilitam um cabeamento sem ferramenta no menor espaço através da tecnologia de conexão push-in. Você pode cabear diferentes bitolas em um borne de conexão. Condutores de um fio rígidos podem ser conectados com segurança à faixa de bitola de 0,5 mm² a 2,5 mm² e condutores de vários fios rígidos (7 fios) podem ser conectados com segurança à faixa de bitola de 1,5 mm² a 2,5 mm². As aberturas de teste integradas dos bornes de conexão permitem o uso de equipamentos de teste sem desconexão dos cabos.

Bornes europeus

Bornes europeus

Bornes europeus

Os bornes de conexão são compostos por peças metálicas de alta qualidade com superfícies anticorrosivas. Fixe os condutores de fio fino também sem terminal tubular graças à conexão a parafuso integrada. A caixa isolante dos bornes europeus é fabricada em poliamida sem halogêneo.