Material de instalação e material de montagem para o quadro de comando

Material de instalação e material de montagem para o quadro de comando

O material de instalação e material de montagem garantem a proteção e ordem dentro e em torno do quadro de comando com os sistemas de cabeamento, as mangueiras de proteção e as guias de cabo, bem como com os sistemas de entrada de cabos. Além disso, através dos bornes blindados é possível realizar um cabeamento de acordo com EMC. Além disso, para uma manutenção, assistência técnica e diagnóstico simples você tem o apoio de tomadas e interfaces de assistência técnica.

Mais informações

Família de produtos

Suas vantagens

  • Quadros de comando claros e ordenados graças a material de montagem e sistemas de guia de cabos
  • Entrada ordenada de cabos, desde o campo até o quadro de comando
  • Proteção de cabos graças a diferentes mangueiras de proteção
  • Cabeamento conforme EMC contra radiações e irradiações de interferência
  • Manutenção simplificada graças a interfaces de manutenção e tomadas no quadro de comando
Placa de entrada de cabo e prensa-cabos

Placa de entrada de cabo e prensa-cabos

Sistemas de entrada de cabos

Na categoria de sistemas de entrada de cabos você encontra tudo para a entrada de cabo ordenada e clara, desde o campo até o quadro de comando. Pode encontrar não só as placas de passagem que asseguram a entrada ordenada de um grande número de cabos, como também os simples prensa-cabos. Além disso, o portfólio de produtos também inclui diversos acessórios, tais como vedações, tubos corrugados e diferentes adaptadores e placas adaptadoras.

Sistema de guia de cabos CGS

Sistema de guia de cabos CGS

Sistemas de guia de cabos

A categoria de produto dos sistemas de guia de cabos abrange todos os temas sobre a própria guia de cabos. A categoria inclui não só os sistemas de guia de cabos no quadro de comando como, p. ex., as canaletas ou o sistema de guia de cabos CGS, como também diversas mangueiras de proteção. As mangueiras de proteção são sobretudo adequadas para a guia de cabos segura no exterior do quadro de comando. As mangueiras de proteção estão disponíveis em diferentes materiais para resistir a diferentes condições ambientais.

Material de fixação para construir um quadro de comando ordenado

Material de fixação para o quadro de comando

Material de fixação

O material de montagem e de fixação é composto por trilhos de fixação, barramentos neutros, postes, fixação de cabos e vários adaptadores de montagem. Selecione o trilho de fixação correto e fixe com o adaptador de montagem correspondente. Os adaptadores de trilho de fixação permitem a você, p. ex., a montagem elevada ou inclinada dos trilhos de fixação. Para evitar o deslocamento lateral das réguas de bornes, utilize a grande seleção de postes. Além de fixarem as réguas de bornes, alguns postes asseguram a integração fácil de grupos ou identificações de réguas de bornes. Além disso, a gama também inclui diversos suportes adequados para a fixação de barramentos neutros. O portfólio inclui ainda diferentes abraçadeiras para um agrupamento ordenado de condutores.

Bornes para conexão em caixa e caixas de junção

Bornes para conexão em caixa e bornes europeus

Bornes para conexão em caixa e bornes europeus

Os bornes para conexão em caixa e os bornes europeus são parte integrante de cada instalação em edifícios e permitem a você a instalação rápida e simples de condutores rígidos ou flexíveis. Utilize os simples bornes europeus com conexão a parafuso ou os bornes para conexão em caixa com conexão de encaixe e instale com rapidez suas caixas de instalação.

Bornes blindados

Bornes blindados

Bornes blindados

A categoria de bornes blindados inclui todos os produtos necessários para o cabeamento das réguas de bornes conforme EMC. Além dos bornes blindados, isto também inclui os barramentos neutros. Desta forma, você pode proteger totalmente seu cabeamento dentro do quadro de comando contra as diferentes interferências, tais como a interferência capacitiva ou indutiva.

Interface de manutenção e tomada de quadro de comando

Interface de manutenção e tomada de quadro de comando

Tomadas de quadro de comando e interfaces de assistência técnica

Com as interfaces de manutenção e as tomadas no quadro de comando, você facilita significativamente a manutenção de seus quadros de comando. As tomadas de manutenção permitem a conexão direta de cabos elétricos e conectores de manutenção simples como, p. ex., RJ45, CAT5e ou D-SUB 9. Assim é possível prescindir de tomadas externas durante a manutenção.