Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 2,5 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm
A identificação de cabos proporciona maior clareza nos seus quadros de comando e instalações: marque seus condutores e cabos de forma inequívoca e permanente. As marcações de condutores e cabos facilitam a montagem e a manutenção e ajudam na eliminação de avarias. Nós fornecemos a identificação ideal para cada aplicação com diferentes versões e tipos de montagem.
Mais informaçõesPorta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 2,5 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm
Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 2 ... 4 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm
Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 4 ... 7 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm
Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 2 ... 4 mm, tamanho para gravação: 23 x 4 mm
Identificador de cabos de plástico, transparente, não impresso, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: ≥ 6 mm, tamanho para gravação: 29 x 8 mm
Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 2,5 mm, tamanho para gravação: 23 x 4 mm
Porta-identificação de cabo, transparente, não impresso, longitudinal, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 10 mm, tamanho para gravação: 23 x 4 mm
Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 6 ... 10 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm
Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 1,2 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm
Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 4 ... 7 mm, tamanho para gravação: 23 x 4 mm
O aplicador THERMOMARK E.WIRE implementa identificadores de cabos móveis em sentido radial e axial. A costura de solda torna o identificador imperdível. O formato contínuo abrange todos os diâmetros entre 1,8 mm e 5,6 mm com apenas um material disponível em diferentes larguras.
A THERMOMARK E.SLEEVE processa o identificador termorretrátil em formato contínuo e o corta individualmente para o comprimento pretendido. Além disso, o aplicador abre o identificador termorretrátil para uma inserção especialmente fácil em cabos e condutores.
O aplicador THERMOMARK E.WRAP aplica etiquetas de enrolar de forma automática em corpos cilíndricos – e com uma qualidade constantemente alta. Para uma identificação especialmente resistente, a superfície impressa está coberta com um laminado de proteção.
O aplicador THERMOMARK E.VARIO identifica réguas de bornes completas com apenas dois materiais em formato contínuo para ranhuras de identificação altas e planas. Graças ao formato contínuo, podem ser realizadas todas as larguras entre 3,5 e 1.000 mm – independentemente do número de passos diferentes.
O material de identificação E-WM... se destina para o processamento com o aplicador THERMOMARK E.WIRE. O E.WIRE processa o material em formato contínuo em identificadores móveis em sentido radial e axial que podem ser impressos em três lados. Os identificadores são imperdíveis graças à costura de solda.
O identificador termorretrátil E-WMS... se destina para o processamento com o aplicador THERMOMARK E.SLEEVE. O formato contínuo permite comprimentos de identificação individuais. Após o processo de impressão e aplicação, o identificador termorretrátil pode ser opcionalmente retraído.
As etiquetas de enrolar para cabos E-WML... se destinam para o processamento com o aplicador THERMOMARK E.WRAP. Para tal, as etiquetas são colocadas em uma linha no rolo de material. Para uma identificação especialmente resistente, a superfície impressa está coberta com um laminado de proteção.
Os identificadores de réguas de bornes E-TM.../E-TMF... se destinam para o processamento com o aplicador THERMOMARK E.VARIO. Graças ao formato contínuo, toda a régua de bornes pode ser identificada com somente dois materiais para a ranhura de identificação alta e plana.
Basta selecionar: não importa de que forma quer montar sua marcação de condutores ou cabos – a Phoenix Contact tem a solução certa para cada aplicação.
Marcação de cabos para encaixar
As identificações de condutores para encaixar possuem duas áreas de identificação. Livres de perda e sempre legíveis. As identificações de condutores podem ser encaixadas à mão em condutores e cabos já cabeados.
Identificação de cabos para enfiar
As identificações individuais são inseridas em condutores ou fixadas com abraçadeiras. Podem ser fornecidos diversos materiais em formato de cartão ou em rolos.
Marcação de cabos para empurrar
Você também pode equipar os condutores com luvas de identificação como sistema de suporte. Neste caso, a identificação é garantida por tiras de encaixe identificáveis e protegida pelo suporte. Assim, é possível uma identificação posterior.
Luvas de identificação para empurrar
Para marcar os condutores de forma segura e simples no local sem um sistema de impressão, utilize luvas já identificadas. A forma especial das luvas de marcação impede assim uma torção das luvas de marcação entre si.
Identificador termorretrátil para inserir
Para identificar os cabos e condutores de forma imperdível, utilize os identificadores termorretráteis econômicos. A Phoenix Contact disponibiliza identificadores termorretráteis pré-montados e em rolos.
Identificação de cabos para colar
As etiquetas são compostas pelo campo de identificação e a película transparente. A película protege a identificação contra desgaste e impurezas. Fornecemos as etiquetas em diversos tamanhos e formatos.
Identificação de condutores com abraçadeiras
Com as abraçadeiras convencionais é possível colocar identificações nos seus condutores e cabos, independente do seu diâmetro. Aproveite a grande área de identificação, pois ela oferece espaço para as diversas identificações.