UCT-TMF 16 OG CUS - Marcador de terminais
0829695

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, laranja, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 16 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 24, altura do campo de texto: 4,7 mm, largura do campo de texto: 15,2 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de identificação UniCard UCT-TM... disponibiliza identificadores para produtos Phoenix Contact com ranhuras para plaqueta altas e planas, como p. ex. réguas de bornes
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações