TMT 8 R CUS - Marcador de terminais
0824494

Marcador de terminais, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura para plaqueta universal, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 8,2 mm, altura do campo de texto: 8,15 mm, largura do campo de texto: 6,35 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

A família de identificação TMT oferece identificadores para todos os produtos com ranhuras de identificação altas ou planas
As tiras de identificação perfuradas podem ser separadas e montadas facilmente com qualquer ferramenta
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores TMT ... individualmente de acordo com suas expectativas