WF 1000 120V - Máquina automática de decapagem
1212258

Máquina automática de decapar com display gráfico integrado, para condutores e linhas até 6 mm de diâmetro, versão 120 V

Detalhes do produto









Suas vantagens

Cabos de vários fios até 6 mm de diâmetro podem da mesma forma ser decapados
O ajuste individual da medida de decapagem é feito através de botões giratórios e pode ser visualizado no display
É possível retirar parte da isolamento
A força de prensagem é ajustada automaticamente à força de corte necessária
Autômato de decapagem compacto para decapar automaticamente condutores de 0,08 mm² ... 6 mm² de bitola
Deste modo, evitam-se pontos de pressão em isolamentos sensíveis
Ele é capaz de decapar também isolamentos especiais, como PTFE e silicone, além de isolamentos padrão