Inserto de contato - HC-B06-I-PT-M
1407728

Contacto macho HEAVYCON, série B6, 6 + PE polos, conexão push-in


Detalhes do produto




Geral utilizar apenas condutores flexíveis com terminal tubular
Geral Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão.

Instrução de montagem O uso adequado prevê a montagem em uma caixa com grau de proteção IP54 ou superior

Formato B6
Tipo de produto Inserto de contato de polo fixo
Número de pólos 6
Face de encaixe 6+PE
Aplicação Potência
Quantidade de conexões por polo 1
Tipo de contato enrolado
Série HC-B
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão III
Grau de impurezas 3

Desenho de medidas
Largura 34 mm
Altura 34,4 mm
Comprimento 50,5 mm
Distância do furo de sondagem horizontal 44 mm
Distância do furo de sondagem vertical 27 mm
Valores característicos mecânicos
Diâmetro de contato 2,5 mm

Tecnologia de conexão
Tecnologia de conexão Conexão Push-in
Quantidade de conexões por polo 1
Conexão de condutores
Perfil de conexão 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Perfil de conexão AWG 26 ... 14
Torque de aperto 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Conexão PE)
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Parafusos de fixação para montagem na caixa HEAVYCON)
Comprimento de decapagem 8 mm ... 10 mm

Tensão nominal (III/3) 500 V
Tensão de teste 6 kV
Corrente nominal 16 A (Contatos de potência)
SCCR 5 kA (UL 2237)

Dados mecânicos
Ciclos de encaixe ≥ 500

Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V0
Material de contato Liga de cobre
Material superfície de contato Ag/Sn (proteção antioxidante)
Material suporte do contato PC
Normas / Determinações PC: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3)

Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos)

Ensaio
Normas/disposições PC: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3)

Código 1407728
Unidades por embalagem 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Chave comercial BF7A
Chave de produto BF7ABC
Página de catálogo Página 541 (C-2-2019)
GTIN 4046356777537
Peso por unidade (inclusive embalagem) 44,908 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 44,908 g
País de origem CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440205

ETIM

ETIM 8.0 EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

DNV

ID de certificação: TAE000037S

CSA

ID de certificação: 13631
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
600 V 13 A - 14

UL Recognized

ID de certificação: FILE E 118976
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
600 V 13 A - 14

EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

ID de certificação: E468743
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
600 V 13 A - 14

EAC

ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Suas vantagens

Instalação fácil sem ferramentas, inclusive em estado montado, graças à tecnologia de conexão push-in
O mais rápido tempo de instalação em comparação com outras tecnologias de conexão
Cabeamento rápido e sem esforço, especialmente com proporções de espaço restritas
Cabeamento automatizado possível graças ao robô
Cabeamento e operação seguros por meio de atuadores de cores contrastantes
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373
Codificação rápida e econômica com perfis de plástico
Conexão de teste para conector de teste de 2 mm