Módulo de buffer QUINT, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, Montagem do trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adaptador para trilho de fixação universal montado UTA 107
A UPS DC garante a máxima disponibilidade de sua instalação graças a uma alimentação ininterrupta. Mesmo quando a rede de alimentação falha, a UPS DC continua a alimentar sua instalação de forma confiável. Ela evita falhas e paradas de sua instalação e os processos importantes prosseguem. Selecione sua solução de UPS com o acumulador de energia adequado ou então com capacidade integrada.
Mais informaçõesMódulo de buffer QUINT, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, Montagem do trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adaptador para trilho de fixação universal montado UTA 107
Módulo de buffer QUINT, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, Montagem do trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adaptador para trilho de fixação universal montado UTA 107
Módulo de buffer QUINT, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, Montagem do trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adaptador para trilho de fixação universal montado UTA 107
Fonte de alimentação ininterrupta com acumulador de energia integrado, AGM de chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 0,8 Ah.
Fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ para montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 20 A, inclusive adaptador universal de trilho de fixação UTA 107/30 montado
QUINT UPS com IQ Technology, montável em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 5 A, corrente de carga: 1,5 A
TRIO UPS - Fonte de alimentação ininterrupta com fornecimento de energia integrado para acumuladores de energia de AGM de chumbo 1,2 Ah - 12 Ah, USB (Modbus/RTU), Montagem do trilho de fixação, Conexão Push-in, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 5 A
Fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ e acumulador de energia integrado para montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC/5 A, acumulador de energia: AGM chumbo 1,2 Ah, incl. adaptador universal de trilho de fixação UTA 107/30 montado
QUINT UPS com IQ Technology, montável em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 10 A, corrente de carga: 3 A
Fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ para montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 10 A, inclusive adaptador universal de trilho de fixação UTA 107/30 montado
UPS DC inteligente com IQ Technology
A UPS DC inteligente garante a máxima disponibilidade da instalação devido ao sistema de gerenciamento da bateria com IQ Technology e ao mais potente carregador de bateria. Com a ajuda da interface Ethernet integrada para PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® e USB é possível integrar facilmente a UPS em redes industriais estabelecidas. Combine nossos módulos UPS para 24 V DC e correntes de saída de 5 a 40 A com as nossas fontes de alimentação e acumuladores de energia e obtenha sua solução individual.
UPS DC com capacidade integrada para falhas cíclicas de até vários minutos.
A UPS DC com capacidade integrada absorve falhas cíclicas de até vários minutos. Com sua interface integrada, pode ser integrada com facilidade em redes industriais. O módulo de buffer reúne a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia em uma só caixa, economizando assim muito espaço. Como acumuladores de energia são utilizados capacitores de dupla camada livres de manutenção.
Dependendo da aplicação, estão disponíveis módulos com 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou mesmo 16 kJ, com e sem interface de comunicação.
UPS DC com acumulador de energia integrado
A UPS DC compacta com acumulador de energia integrado tem uma economia de espaço especial. Por isso, é adequada para o recondicionamento simples de instalações existentes. Além disso, a UPS DC se caracteriza por um manuseio particularmente simples, graças à troca de bateria sem ferramenta durante o funcionamento e à interface de comunicação integrada.
UPS DC com fonte de alimentação integrada
A UPS DC com fonte de alimentação integrada reúne duas funções em uma caixa. Essa solução compacta poupa espaço no quadro de comando e, além disso, pode ser adaptada às suas necessidades individuais. Selecione a capacidade de bateria de acordo com o tempo de buffer que necessita. Configure assim você mesmo seu sistema completo individual de forma muito simples.