Filtros contra interferências ou filtros de rede para limitação de tensões parasitas

Filtros contra interferências para uma alimentação de tensão segura

Os filtros contra interferências ou filtros de rede limitam tensões parasitas por impulsos e de alta frequência, formadas através de processos de comutação acionados mecânica ou eletronicamente. Se as tensões parasitas não forem limitadas, se estendem pela rede de linhas e pelas conexões condutoras de eletricidade. As consequências: erros de dados, funções descontroladas e falhas de sistema. Através da limitação, os filtros de rede garantem uma alimentação de tensão de acordo com EMC.

Mais informações

Suas vantagens

  • Proteção contra tensões por impulsos e de alta frequência através de filtros com proteção contra sobretensão
  • Muitas áreas de aplicação devido a diferentes curvas características de atenuação
  • Formatos flexíveis – utilizáveis tanto no quadro de comando como também no posto de trabalho
  • Proteção completa através de ligação simétrica ou assimétrica do filtro
Filtros contra interferências com proteção contra sobretensão integrada para aplicações de rede e sinal

Soluções de filtros

Filtros contra interferências com proteção contra sobretensão integrada

Os filtros contra interferências com proteção contra sobretensão assumem duas tarefas: absorvem sobretensões transitórias e também limitam tensões parasitas de alta frequência.

Estão disponíveis diferentes formatos:

Módulo de trilho de fixação SFP

  • Filtro contra interferências e proteção contra sobretensão tipo 3
  • Contato de sinalização remota sem potencial
  • Indicação de estado óptica
  • Fixação em trilho de montagem
  • 5 A a 20 A de corrente de carga nominal

Régua de bornes TERMITRAB

  • Filtro de rede e dispositivo de proteção contra surtos para sinais MCR
  • Com conexão à mola
  • Proteção para dois condutores com potencial de referência comum
  • Para sistemas de rede de 24 V
  • Fixação em trilho de montagem
Filtros contra interferências (filtros de rede) no trilho de fixação

Filtros contra interferências (filtros de rede)

Filtros contra interferências unicamente com ligação do filtro

Os filtros contra interferências ou filtros de rede unicamente com ligação do filtro protegem contra variáveis de perturbação simétricas e assimétricas.

Módulo de trilho de fixação NEF

  • Filtro contra interferências
  • Montável em trilho de fixação
  • Corrente nominal de 1 até 10 A

Se for suficiente uma proteção assimétrica, são adequadas as réguas de bornes TERMITRAB com capacitor integrado.

Comutação exemplificativa de um filtro contra interferências (diagrama de ligação do filtro)

Comutação exemplificativa de um filtro de rede

Princípio funcional de circuitos de filtro

Filtragem de variáveis de perturbação simétricas X

São filtradas tensões parasitas entre a fase e o condutor neutro.

Filtragem de variáveis de perturbação assimétricas Y1 Y2

São filtradas as tensões parasitas contrárias, relativas ao terra de fase para PE, bem como do condutor neutro para PE.

Curva característica típica de um filtro contra interferências (diagrama do campo de curvas características)

Curva característica típica de um filtro contra interferências

Alcance de filtros de rede

Um diagrama de curvas características de atenuação esclarece a área de trabalho eficiente de filtros de rede. De acordo com a ligação simétrica ou assimétrica do filtro, é possível ler a respectiva atenuação relativa à frequência.