Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores de 0,02 - 10 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
A ferramenta de decapagem da família de produtos WIREFOX convence pela sua ergonomia e pelos resultados bons e precisos. As lâminas temperadas com geometrias especiais asseguram uma vida útil máxima. Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, segura e precisa. As ferramentas certas disponíveis para isolamentos padrão e especiais.
Mais informaçõesFerramenta de decapagem, para cabos e condutores de 0,02 - 10 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem, para decapar cabos com Ø 4,5 mm ? 40?mm, espessura de isolamento até 4,5 mm, lâmina móvel para cortes circulares, longitudinais e espirais
Lâmina de reposição para WIREFOX-D 40
Lâmina de reposição para WIREFOX 10, para cabos e condutores de 0,02 - 10 mm2
Ferramenta de decapagem, para condutores e cabos de 0,08 a 2,5 mm de bitola do condutor, auto-ajustável, comprimento de decapagem ajustável até 15 mm, capacidade de corte até 6 mm2 flexível /1,5 mm2 rígido
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores de 4 - 16 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores (especialmente também para isolamentos de borracha e silicone) de 0,1 - 4 mm2, auto-ajustável, comprimento do decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores (especialmente também cabos à prova de curto-circuito e de ligação à terra) 1,5 - 6 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Alicate para isolamento para cabos revestidos com PVC, área de isolamento: 0,08 a 6 mm2, cortes de fio flexível até 6 mm2 ou rígido até 4 mm2
Lâmina de reposição para WIREFOX 6SC, para cabos e condutores (especialmente também para cabos à prova de curto-circuito e de ligação à terra) de 1,5 - 6 mm2
Ferramenta de decapagem WIREFOX
Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, precisa e segura. Para decapagens especiais, as ferramentas adequadas também estão disponíveis.
Alicate de decapagem com cassetes de lâminas substituíveis
O formato de construção do alicate de decapagem possibilita uma substituição fácil dos cassetes de lâminas, assim como o processamento de decapagens especiais por meio de uma ferramenta padrão.
Ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX
A ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX permite a decapagem em vários níveis de cabos de dados e cabos redondos em apenas uma operação de trabalho. Através do ajuste fino central da lâmina de decapagem, o cabo não é danificado.