CF 3000-2,5 120V - Máquina automática de decapagem e crimpagem
1205516

Dispositivo automático de decapagem e crimpagem, versão de 120 V, para terminais tubulares isolados em fita 0,25 ... 2,5 mm2, comprimento do terminal 8 mm, incl. kits de conversão 0,5 ... 2,5 mm2

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Especialmente apropriado para a pré-montagem de condutores
Adequado para condutores PVC (H05V-K / H07V-K) das classes 2 e 5.
Os condutores com materiais isolantes e entrançados especiais são apenas processáveis de forma limitada e sob reserva.
Em uma operação de trabalho, o condutor é decapado e prensado com um terminal tubular
O autômato de decapagem e crimpagem compacto processa terminais tubulares na versão em fita com colar de isolamento, conforme DIN 46228-4
A classificação clara dos componentes de reconversão é garantida pela identificação por cores conforme a norma de terminais tubulares DIN 46228-4
É possível a adaptação dos autômatos para diversas bitolas em um minuto
Devido ao seu formato compacto e simples ele também pode ser aplicado em diversas estações de trabalho
Por hora podem ser trabalhados até 1.200 condutores