EML (15X6)RL YE - Etiqueta
0804548

Etiqueta, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 10000, altura do campo de texto: 6 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os identificadores de equipamentos autoadesivos EML ... são adequados em particular para a identificação de diferentes meios de produção na montagem de controladores, instalações e quadros de comando
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Os materiais EML ... estão indicados na UL
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EM ... individualmente de acordo com suas expectativas
Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores