Equipamento de medição de energia multifuncional com interface Modbus RTU/TCP integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V.
DownloadsTipo de produto | Equipamento de medição de energia |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III (300 V) |
Grau de impurezas | 2 |
Separação galvânica | IEC 61010-1 (Categoria de sobretensão III para 300 V ACCategoria de sobretensão III para 600 V AC) |
IEC 61010-1 (Categoria de sobretensão III para 300 V ACCategoria de sobretensão III para 600 V AC) | |
IEC 61010-1 (Categoria de medição III com 300 V ACCategoria de medição II com 600 V AC) | |
Tensão de teste | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 10 VA |
Tipo de rede | Trifásica (3 ou 4 condutores), bifásica (2 condutores) e monofásica (1 condutor) |
Alimentação | |
Faixa de tensão de alimentação | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
Consumo de corrente | ≤ 4 W |
Frequência nominal | 50 Hz ... 60 Hz (Seno AC) |
Princípio de medição | Medição do valor efetivo real (TRMS) |
Variável de medição | AC Seno (50/60 Hz) |
Registro de oscilações principais | até 63º harmônico |
Descrição da entrada | Entrada digital conforme IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
Quantidade | 1 |
Sinal de entrada Tensão | 24 V DC |
Sinal de entrada tensão | 0 V DC ... 30 V DC |
Sinal de entrada corrente | 2 mA ... 15 mA |
Proteção | 250 mA (rápido) |
Medição: Tensão | |
Denominação entrada | Entrada de medição de tensão V1, V2, V3 |
Faixa de tensão de entrada direto | 35 V AC ... 690 V AC (Fase/fase) |
20 V AC ... 400 V AC (Fase/condutor neutro) | |
Faixa de tensão de entrada através de transformador externo | 60 V AC ... 2000000 V AC (primário) |
60 V AC ... 400 V AC (secundário) | |
Resistência a surto | 760 V AC (Fase/fase) |
Precisão | 0,2 % |
Consumo de corrente | < 2 VA |
Medição: Corrente | |
Denominação entrada | Medição de corrente I1, I2, I3 |
Corrente de entrada | 1 A (secundário) |
5 A (secundário) | |
Área de medição de corrente | 1 A ... 20000 A (primário) |
Capacidade de excesso corrente | 6 A (Imáx) |
Limite de resposta do valor nominal da faixa de medição | 10 mA (1 A) |
50 mA (5 A) | |
Precisão | 0,2 % |
Sobrecarga de corrente | 50 A, durante 1 s |
Consumo de corrente | < 0,5 VA |
Medição: Potência | |
Precisão | 0,5 % |
Energia eólica (IEC 62053-22) | Classe 0,5 S |
Energia cega (IEC 62053-23) | Classe 2 |
ANSI C12.20 | Classe 0,5 S |
Descrição da saída | Saída digital conforme IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
Quantidade | 1 |
Sinal de saída corrente | ≤ 100 mA |
Sinal de saída tensão | 24 V DC |
Proteção | 250 mA (rápido) |
Corrente / tensão / alimentação | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de isolamento | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 10 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Corrente / tensão / alimentação | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de isolamento | 7 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Corrente / tensão / alimentação | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de isolamento | 7 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dados: Interface da rede | |
Protocolo de comunicação | Modbus/TCP |
REST | |
Tipo de conexão | RJ45 |
Dados: Interface da rede | |
Protocolo de comunicação | Modbus/RTU |
Norma de comunicação | RS-485 |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Faixa de taxa de transmissão | 2,4 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
Resistência | 120 Ω (integrado) |
Largura | 90 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 64 mm |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP40 (Display) |
IP20 (Caixa) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % (sem condensação) |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
CE | |
Certificado | Conforme UKCA |
CE | |
Identificação | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Dados UL | |
Modo operacional | Utilização em espaços interiores |
Dados UL | |
Modo operacional | Utilização em espaços interiores |
Tipo de montagem | Montagem do trilho de fixação |
Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal |
Código | 2907980 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | CK4C |
Chave de produto | CK4C21 |
Página de catálogo | Página 203 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626260570 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 457 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 441 g |
País de origem | DE |
ECLASS-9.0 | 27142330 |
ECLASS-10.0.1 | 27142330 |
ECLASS-11.0 | 27142330 |
ETIM 8.0 | EC002301 |
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos |
Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante em "Downloads" |