CrossPowerSystem montado com componentes

Distribuidores de energia: o sistema com barramento integrado para seu quadro de comando

O sistema de distribuidores de energia CrossPowerSystem é um distribuidor de energia modular e funcional para a distribuição de energia em seu quadro de comando. Os equipamentos de trilho de fixação trifásicos são montados no distribuidor de energia via Plug & Play e alimentados através do barramento integrado. O distribuidor de energia permite encaixar sem ferramenta nem cabos a fonte de alimentação, bem como acionadores de motor híbridos no barramento.

Mais informações

Suas vantagens

  • Economizar tempo de construção e cabeamento na distribuição de energia graças a Plug & Play
  • Modular e funcional graças a montagem individual com equipamentos de trilho de fixação trifásicos
  • Economizar espaço graças à montagem compacta do distribuidor de energia
  • Economizar tempo de manutenção graças à troca rápida de fusíveis e componentes, troca a quente
  • Economizar custos graças à modularização do quadro de comando

Estrutura do sistema: distribuidor de energia com barramento integrado

O sistema de distribuição de energia com barramento integrado CrossPowerSystem permite encaixar sem ferramenta nem cabos desde a fonte de alimentação até acionadores de motor híbridos. Os equipamentos são montados com somente um clique e sem ferramenta no sistema de distribuição de energia e, simultaneamente, ficam conectados com segurança elétrica no barramento.

Placa de distribuição de energia CrossPowerSystem
Fonte de alimentação de 20 A: alimentar e proteger
Dois equipamentos em um: a fonte de alimentação TRIO CROSS POWER 20 A garante uma alimentação confiável de 24 V com proteção adicional, graças a oito canais independentes para desligamento em caso de falha.
Saiba mais
Fonte de alimentação de 20 A: alimentar e proteger
CrossPowerSystem: o trilho de fixação com distribuição de energia integrada
Com somente um clique, os equipamentos são montados sem ferramenta na placa de distribuição de energia e, simultaneamente, ficam conectados com segurança elétrica nas três fases – tudo em somente uma etapa de trabalho.
Saiba mais
CrossPowerSystem: o trilho de fixação com distribuição de energia integrada
Acionadores de motor híbridos: comutar e proteger motores de forma inteligente
Quatro equipamentos em um: os acionadores de motor híbridos compactos com função de PARADA DE EMERGÊNCIA comutam, revertem e protegem motores de forma segura e confiável. Outros equipamentos e acessórios podem ser integrados de forma flexível.
Saiba mais
Acionadores de motor híbridos: comutar e proteger motores de forma inteligente

Implementação flexível de soluções funcionais para o quadro de comando

O sistema de distribuição de energia permite implementar de forma flexível soluções funcionais para o quadro de comando. Escolha a partir de um vasto portfólio de produtos e acessórios e configure assim sua solução individual.

Distribuidor de energia com barramento integrado

CrossPowerSystem - Resumo do sistema

Distribuidor de energia com barramento integrado

CrossPowerSystem com fonte de alimentação

Fontes de alimentação para o sistema de distribuição de energia

Para o sistema de distribuição de energia com barramento integrado estão disponíveis duas fontes de alimentação diferentes:

1. TRIO CROSS POWER 5 A
A fonte de alimentação TRIO CROSS POWER 5 A é ideal para a utilização na construção de máquinas. Todas as funções e o formato compacto estão perfeitamente adaptados para as elevadas demandas dessa área. A conexão push-in permite ligar rápida e facilmente uma tensão de controle de 24 V DC.

2. TRIO CROSS POWER 20 A
A fonte de alimentação TRIO CROSS POWER 20 A garante uma alimentação confiável de 24 V com proteção adicional, graças a oito canais independentes para desligamento em caso de falha (sobrecarga e curto-circuito) e um ajuste simples da corrente através de IO-Link.

Acionadores de motor híbridos para o sistema de distribuição de energia

CrossPowerSystem com acionador de motor híbrido

Acionadores de motor híbridos para o distribuidor de energia

Para o distribuidor de energia com barramento integrado estão disponíveis acionadores de motor híbridos em diferentes variantes:

  • Variantes Stand-Alone como acionamentos de motor diretos e com reversão, com função de parada de emergência e de proteção do motor, bem como com fusíveis integrados para a proteção contra curto-circuito.

  • Variantes aptas para rede para IO-Link e sistema de interface (IFS) para a integração fácil em sistema de bus de campo, assim como respectivamente em combinação com fusíveis integrados para a proteção contra curto-circuito.

Réguas de bornes para o distribuidor de energia

Trilhos adaptadores para o CrossPowerSystem

Réguas de bornes para o distribuidor de energia com barramento integrado

Conexão simples: você adapta os trilhos adaptadores para CrossPowerSystem diretamente do lado superior ou inferior da placa de distribuição de energia. Isto permite você montar blocos de distribuição PTFIX e réguas de bornes padrão para a distribuição de energia de 24 V, bem como para distribuições de N, PE e outras no trilho.

O sistema de distribuição de energia com barramento integrado para seu quadro de comando
CrossPowerSystem
Para a distribuição de energia de 400 V na construção de máquinas e de quadros de comando está disponível uma solução para simplificar o esforço de cabeamento. CrossPowerSystem, o sistema de distribuição de energia com barramento integrado, permite encaixar sem ferramenta nem cabos desde a fonte de alimentação até acionadores de motor híbridos. Assim, você pode construir de forma rápida e flexível soluções modulares e funcionais para o quadro de comando.
Ir para a brochura
CrossPowerSystem