CK1,6-ED-1,00F AG - Contato para crimp
1266296

Contato para crimp, série: HC-M-12, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, bitola de conexão: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , material de contato: Liga de cobre

Detalhes do produto