G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S
-
Prensa-cabos
1415127
Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 13 mm ... 21 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: prata, com anel "O"
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Proteção contra pó durante a armazenagem e o transporte através de utilização de um disco de proteção contra pó.
Material de vedação resistente a influências atmosféricas
Sem halogênio