G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Prensa-cabos
1076600

Prensa-cabos de plástico com vedação com ranhuras, para conectores com cabo pré-montado, IP66, rosca de conexão M25, largura livre: 18,2 mm, diâmetro externo do cabo; 3 mm ... 6 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Material plástico corresponde a UL 746C f1