Conectores retangulares modulares

Conectores retangulares modulares

O sistema de conector VARIOCON da Phoenix Contact permite conexões individuais para transmissão de correntes até 70 A e tensões até 1000 V para dispositivos, caixas de junção e quadros de comando. Diferentes variantes de caixa, insertos de contato modulares, assim como porta-contatos para contatos de crimpagem, possibilitam conexões flexíveis para sinais, dados e potência.

Mais informações

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade graças a insertos de contato que podem ser combinados quase como você quiser
  • Para condições ambientais adversas com alto grau de proteção até IP69K
  • Economia de tempo na conexão de motores com alta confiabilidade devido ao formato extremamente robusto
  • Contato da parede do equipamento diretamente na placa de circuito impresso com variante angulada a 90° ou 180° para até 10 A
Conectores e caixas de montagem para eletrônica

Novidades para a tecnologia de conexão de equipamentos Conectar de forma segura no equipamento

Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de desenvolver novas soluções para as crescentes demandas de suas aplicações industriais e de infraestruturas.

Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

O sistema modular de conectores em formato compacto VARIOCON para combinar transmissão de sinais/dados/potência num conector. Escolha o lado do dispositivo via conexão a parafuso, crimpagem ou placa de circuito impresso direta. Insertos de contato de crimpagem para aplicações com alta densidade de contato.

Mapa de imagem interativo: Estrutura do sistema modular de conectores
Porta-contatos de soquete
Porta-contatos para a conexão de dispositivos - do lado do dispositivo.
Ir para a lista de produtos
Porta-contatos de soquete
Porta-contatos de pino
Porta-contatos para o conector - lado do conector.
Ir para a lista de produtos
Porta-contatos de pino
Insertos de contatos de soquete modulares
Insertos de contato modulares para a conexão de dispositivos.
Ir para a lista de produtos
Insertos de contatos de soquete modulares
Moldura de montagem com flange de montagem em painel
Moldura de montagem para conexão de dispositivos.
Ir para a lista de produtos
Moldura de montagem com flange de montagem em painel
Insertos de contato modulares com pinos
Insertos de contato modulares para conectores.
Ir para a lista de produtos
Insertos de contato modulares com pinos
Moldura de buchas para conectores
Moldura de buchas - lado do conector.
Ir para a lista de produtos
Moldura de buchas para conectores
Carcaça
Carcaças em plástico ou alumínio fundido para a montagem com economia de espaço diretamente na parede da caixa.
Ir para a lista de produtos
Carcaça
Carcaças e prensa-cabos
Conexões roscadas de plástico, metal e EMC.
Ir para a lista de produtos
Carcaças e prensa-cabos

O programa de produtos VARIOCON

Conectores retangulares com carcaça
Insertos de contato e contatos para conectores retangulares
Bases de montagem e caixas para acoplamento para conectores retangulares
Acessórios para conectores retangulares
Conectores retangulares com carcaça

Com dois parafusos de travamento, as carcaças de plástico ou alumínio fundido sob pressão são montadas com economia de espaço, fácil acesso e perto diretamente na parede da caixa.

• Soluções para IP65/67/68/69K
• Com travamento cilíndrico ou de cabeça serrilhada
• Formatos especiais com cabeça sextavada interior e conexão de cabos planos
• Caixa de alumínio fundido sob pressão opcionalmente com duas entradas para cabos

Insertos de contato e contatos para conectores retangulares

Graças a insertos de contato modulares, você pode transmitir sinais, dados e potência em combinações individuais em um conector retangular.

• Tecnologia de conexão comprovada
• Conjuntos de aplicação para 4 a 40 polos
• Para bitolas de condutor de 1,5 mm², 4  mm² e 16 mm²
• Porta-contatos para contatos de crimpagem

Bases de montagem e caixas para acoplamento para conectores retangulares

Com as bases de montagem e caixas para acoplamento em zinco fundido, você realiza conexões plugáveis diretamente na parede do dispositivo ou conexões suspensas para jumpear no campo.

• Base de montagem com fundo aberto
• Caixa de base com furos de fixação
• Caixa para acoplamento com fundo fechado
• Moldura de montagem e módulos de insertos de contatos

Acessórios para conectores retangulares

Prensa-cabos, placas adaptadoras, tampas de proteção e ferramentas completam o programa modular de conectores. As conexões roscadas completas e parciais cobrem um vasto campo de aplicações na construção de máquinas, engenharia eletrotécnica ou tecnologia de instrumentação.

• Conexões roscadas de plástico, metal e EMC
• Placas adaptadoras para insertos de contato modulares
• Tampa de proteção para base de montagem e carcaça
• Tubos corrugados e conexões roscadas para tubos corrugados em Pg16/21/29 ou M40

Conectores híbridos para a conexão do motor

Conectores híbridos para a conexão do motor

Conectores híbridos para a conexão do motor

Os conectores híbridos para a conexão do motor reúnem potência e sinais em uma caixa.

  • Montagem rápida devido à conexão à mola push-in
  • Formato compacto devido às conexões de sinais e potência integradas em um conector
  • Jumper estrela-triângulo plugável – não é necessário abrir a caixa de conexão do motor
  • Travamento em arco estável para o funcionamento sem falhas
Conectores retangulares modulares para uma alta flexibilidade sob condições adversas
Conectores retangulares modulares da Phoenix Contact YouTube

Conectores retangulares modulares para uma alta flexibilidade sob condições adversas

Os conectores retangulares modulares permitem a fabricantes de equipamentos a máxima flexibilidade para a instalação com economia de espaço no equipamento. Graças ao alto grau de proteção, são adequados para condições ambientais adversas até IP69K.

E-Paper Conectores retangulares modulares
Resumo do portfólio completo
Nosso programa de insertos de contato modulares com conexão a parafuso e para placa de circuito impresso, bem como insertos de contato fixos com conexão por crimpagem.
Abrir E-Paper
Conectores retangulares modulares

Temos a solução certa para cada aplicação Quer seja para inversores, esteiras transportadoras complexas ou aplicações de acumulador de energia: os conectores híbridos VARIOCON são utilizados sempre que é necessário transmitir potência, dados e sinais em um conector com proteção IP.

Reguladores de acionamento
Reguladores de acionamento
Inversores
Inversores
Quadro de comando com conector VARIOCON
Quadro de comando
Contêiner de bateria
Unidades de bateria
Guindaste em frente a construção em bruto
Guindastes
Pacote sobre esteira transportadora
Esteiras transportadoras