Passagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm2, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130
Os conectores montáveis em campo da Phoenix Contact são perfeitamente adequados para o cabeamento de instalações fotovoltaicas. Quer sejam AC ou DC, circulares ou retangulares: os conectores solares abrangem uma ampla gama de variantes. Conectores para equipamentos, tecnologia de conexão de placas de circuito impresso e acessórios completam o portfólio.
Mais informaçõesPassagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm2, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130
Passagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm2, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 130
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de teste: 1500 V DC, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 5 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm
Passagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 350
Passagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 350
Passagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130
Passagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 130
Passagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, tensão de teste: 1000 V DC, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130
Passagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, tensão de teste: 1000 V DC, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 130
Passagem de parede, Família de artigos: Sunclix, Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, tensão de teste: 1000 V DC, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 235
Os novos conectores para dispositivos da série SUNCLIX complementam o programa comprovado para sistemas fotovoltaicos. Os conectores são perfeitamente adequados para o cabeamento de inversores e caixas de conexão de gerador. A conexão roscada rápida patenteada
permite uma montagem rápida e uma fixação confiável.
Os conectores SUNCLIX com conexão por crimpagem permitem você cabear módulos fotovoltaicos de forma simples e confiável. Além disso, os novos artigos com sistema Unlock permitem o
destravamento confortável do conector – ideal para o cabeamento de inversores e caixas de conexão de gerador.
O novo conector SUNCLIX por força de mola para bitolas de condutor de 6 a 16 mm² (AWG 10 ... AWG 6) é certificado conforme IEC e UL. Utilize o conector para combinar conjuntos de módulos fotovoltaicos e conectar correntes mais elevadas. São reduzidas as perdas nos condutores.
Instale fusíveis de string SUNCLIX em instalações fotovoltaicas
como proteção contra danos dos módulos fotovoltaicos devido a sobretensões indesejadas. As conexões de cabos tornam a instalação fácil e flexível. As variantes estão disponíveis já montadas ou com extremidades abertas dos cabos.
Tecnologia de conexão AC
Para o lado de corrente alternada dos sistemas fotovoltaicos está disponível um amplo programa de tecnologia de conexão para cada classe de potência. O portfólio inclui conectores circulares e retangulares para dispositivos monofásicos e trifásicos, assim como bornes de passagem para painel e acessórios adequados.
Tecnologia de conexão DC
Passagens de parede, conectores fotovoltaicos e uma vasta gama de acessórios: com o programa de produtos da Phoenix Contact, você obtém tecnologia de conexão inovadora de um único fornecedor.
Com SUNCLIX você realiza um cabeamento seguro desde o módulo fotovoltaico até o inversor. No vídeo você fica conhecendo todas as vantagens dos conectores solares pretos.
O sistema de instalação PRC permite a transmissão de energia bidirecional até 35 A, mesmo em condições ambientais extremas.