Conectores de encaixe circulares

Conectores de encaixe circulares

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de encaixe circulares métricos em inúmeros formatos: dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis em campo. O amplo portfólio permite soluções versáteis para a transmissão de sinais, dados e potência.

Mais informações

Suas vantagens

  • Sempre a solução ideal com a ampla gama de conectores de encaixe circulares de M5 a M58
  • Transmissão segura de sinais, dados e potência graças à utilização de caixas metálicas blindadas
  • Economizar tempo ao conectar com soluções de conexão inovadoras para equipamentos em todos os graus de proteção usuais na indústria
  • Elevada flexibilidade graças a adaptações individuais às suas necessidades
Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e condutores

Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos à medida.

Amostra gratuita
Solicite seu pacote de amostra
Deseja testar os conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO? Nós o ajudaremos na seleção e no Design-in dos conectores. Você receberá assessoria competente para a utilização na sua concepção de máquina e instalação.
Solicitar amostra
Conectores de encaixe circulares com sistema de travamento rápido ONECLICK

Novos produtos

Conectores para dispositivos M12 com travamento interno Push-pull
Conectores M12 Push-Pull
Conectores para dispositivos e acoplamentos no tamanho M23
Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO no tamanho M17
Conectores para dispositivos M12 Push-Pull
Conexão de dispositivo fácil e compacta

Os conectores para dispositivos M12 com travamento interno Push-pull permitem a conexão de dispositivo segura e sem ferramenta. O soquete tipo flush M12 Push-Pull embutido fica à face da caixa e pode ser alinhado mais próximo. Isto economiza espaço de montagem e permite designs de caixa compactos.

As vantagens

  • Plug-and-Produce: encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Mais flexibilidade: uma conexão de dispositivo M12 para conectores a parafuso e conectores Push-pull
  • Design-in simples: portas M12 embutidas para conceitos de dispositivos compactos
  • Elevada garantia de futuro: programa de produtos normalizado para uma disponibilidade para todo o mundo

As características principais

  • Travamento interno Push-pull
  • Normalizado conforme IEC 61076-2-010
  • Conexões roscadas para caixa THR
  • Variantes salientes e embutidas
  • Codificação A
  • Grau de proteção: IP65, IP67
  • Contorno Duo: compatível com rosca total M12

Conectores M12 Push-Pull
O novo padrão para a automação industrial

Os conectores M12 Push-Pull travam através de encaixe fácil e direto. O travamento interno Push-pull permite uma conexão rápida e segura, especialmente em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento, como na automação industrial.

As vantagens

  • Plug-and-Produce: encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Instalação rápida: economia de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a conexão a parafuso
  • Conexões suspensas: conector com travamento interno e externo
  • Elevada garantia de futuro: programa de produtos normalizado para uma disponibilidade para todo o mundo

As características principais

  • Travamento interno e externo Push-pull
  • Normalizado conforme IEC 61076-2-010
  • Codificação A
  • Bitola de condutor: 0,34 mm²
  • Grau de proteção: IP65, IP67, IP68
  • PUR sem halogênio preto

Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO
Dois novos formatos M23

Os conectores para dispositivos e acoplamentos no tamanho M23 complementam o portfólio de conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO. As novas versões permitem
uma maior flexibilidade na conexão de dispositivo e no cabeamento de instalações. São compatíveis com o travamento padrão e o sistema de travamento rápido ONECLICK.

As vantagens

  • Elevada disponibilidade em todo o mundo: plugável com o sistema de travamento Speedtec
  • Conexão segura: compatível com o sistema de travamento rápido ONECLICK e o travamento padrão
  • Conexão de blindagem simples e confiável para uma montagem de cabos econômica
  • Confiável em condições difíceis: resistente a vibrações até, no mínimo, 20g

As características principais

  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 30 A
  • Sinal: variantes de 6 a 19 polos
  • Potência: variantes de 6 e 8 polos adequadas para travamento padrão e sistema de travamento rápido ONECLICK
  • Todas as caixas disponíveis em variantes de pino e de soquete
  • Grau de proteção: IP66, IP68, IP69K

Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO
Novo formato M17 para a conexão de dispositivo

Os conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO também estão disponíveis no tamanho M17. A série oferece soluções universais para a transmissão de sinais e de potência. Graças ao exclusivo sistema de travamento rápido ONECLICK, você pode realizar sua conexão de dispositivo de forma rápida e segura.

As vantagens

  • Elevada disponibilidade em todo o mundo: plugável com o sistema de travamento Speedtec
  • Conexão segura: sistema de travamento rápido ONECLICK com resposta óptica, tátil e acústica da posição de fechamento
  • Conexão de blindagem simples e confiável para uma montagem de cabos econômica
  • Confiável em condições difíceis: resistente a vibrações até, no mínimo, 20g

As características principais

  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 25 A
  • Sinal: variantes de 8 e 17 polos
  • Potência: variantes de 4 a 9 polos
  • Sistema de travamento rápido ONECLICK
  • Conectores para dispositivos e acoplamentos adequados para sistema de travamento rápido e padrão
  • Todas as caixas disponíveis em variantes de pino e de soquete
  • Grau de proteção: IP66, IP68, IP69K

Diversidade única para sinais, dados e potência

Conectores híbridos
Conectores de sinal
Conectores de dados
Conectores de potência
Conectores híbridos

Economize tempo e espaço no cabeamento de seu dispositivo. Utilize nossos conectores híbridos para a transmissão segura e compacta de sinais, dados e potência em um único conector de encaixe circulares.

• Correntes até 70 A
• Tensões até 850 V DC e 630 V AC
• Interface CAT5 para a transmissão de dados

Conectores de sinal

Os conectores de sinal nos tamanhos M5 a M23 são adequados para inúmeras aplicações. Desenvolvido para atender à sua demanda, disponível em versões de 3 a 19 polos com conexão auto-decapante, a parafuso, a mola, Piercecon, de solda, por crimpagem ou para placa de circuito impresso.

• Correntes até 20 A
• Tensões até 300 V
• Opcionalmente com conexão de blindagem

Conectores de dados

Para a transmissão de dados rápida e segura em aplicações industriais e de infraestruturas, oferecemos conectores de encaixe circulares blindados nos tamanhos M8 e M12 para todos os bus de campo e redes convencionais.

• Dados até 10 GBit/s
• Codificações para todas as redes e sistemas de bus de campo convencionais
• Componentes conforme CAT6A
• Conectores de encaixe circulares blindados a 360° e condutores injetados de plástico moldado

Conectores de potência

Os conectores de potência vão desde a conexão M12 compacta ao tamanho M58 para potências elevadas. Beneficie de um programa completo desde conectores para cabos, passando por conectores para dispositivos, até a conexão para placa de circuito impresso.

• Potências até 150 A/630 V
• Bitola de conexão até 50 mm²
• Segurança contra erros de conexão para aplicações AC e DC

Colaborador do serviço de apoio ao cliente com headset

Variantes específicas do cliente para as suas demandas individuais

Variantes específicas do cliente

Necessita de uma solução individual para demandas especiais? Por solicitação, realizamos adaptações individuais dos nossos produtos padrão de forma rápida e flexível. Nosso centro de serviço transforma seus desejos em uma solução sob medida.

  • Impressão e identificação personalizada de artigos
  • Conectores encapsulados e versões de fios em diferentes tipos, comprimentos e montagens
  • Embalagens personalizadas em cartonagens, blisters, rolos ou tabuleiros
Vídeo: Conectores M12 Push-Pull - O novo padrão da tecnologia de automação
O novo padrão para a tecnologia de automação YouTube

O novo padrão para a tecnologia de automação

Os conectores M12 Push-Pull garantem a conexão de dispositivos rápida e sem ferramenta, até mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento. Realize designs de caixa compactos graças a portas M12 embutidas e implemente com facilidade prolongamentos no campo através de variantes de pino e de soquete.

Vídeo: Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO
Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO YouTube

Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO Transmissão confiável de potência e sinais

Saiba mais sobre o sistema de travamento rápido ONECLICK, permitindo a você a implementação segura e com economia de tempo de sua conexão de dispositivos e instalações.

Conectores M17 MPO para a transmissão de dados de fibra óptica
Conectores M17 MPO para a transmissão de dados de fibra óptica YouTube

Conectores M17 MPO para a transmissão de dados de fibra óptica

Conectores M17 MPO aptos para a indústria para a transmissão de dados em tempo real em redes elétricas inteligentes. Os conectores M17 MPO se destacam por uma fibra óptica de alta qualidade que assegura larguras de banda estáveis ao longo de trajetos de transmissão longos.